- 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
- Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
- Hohe Transmission von bis zu 96%
- Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

- 10 Bildverarbeitungsfilter inkl. Bandpassfilter und Polarisationsfilter
- Filter mit M25,5-Gewinde mit Adapterringen für M27 und M30,5
- Filtermuster mit Bandpassfiltern und Neutraldichtefiltern sind ebenfalls erhältlich

- Einfach auswählbare Filter
- Bandpass- und Neutraldichtefilter mit großem Durchmesser von 43 mm
- Filterkits für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar


- Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
- Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
- C-Mount kompatibel