Produkt in den Warenkorb gelegt

Handschuhe, Bürsten oder Stäbchen

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Antistatische Strickhandschuhe Antistatische Strickhandschuhe Ausverkauf
  • Exzellente elektrostatische Entladung
  • Hergestellt aus Nylon- und Carbonfasern
  • Verfügbar als Paar oder Packung mit 12 Paaren
Blaue Nitrilhandschuhe Blaue Nitrilhandschuhe
  • 5 mil Dicke
  • Schützen vor Schnitten und Verletzungen
  • ESD-sicher
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

     

Stäbchen mit Baumwollspitze Stäbchen mit Baumwollspitze
Top-Seller
  • Fusselfrei
  • 3" oder 6" Länge
ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz
  • ISO 5, Klasse 100
  • Antistatisch und puderfrei
  • Ideal für ESD-empfindliche Arbeiten
Pinsel zur Säuberung von Optiken Pinsel zur Säuberung von Optiken
Top-Seller
  • Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
  • Entfernt Staub und Fussel
  • Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden
Puderfreie Latexhandschuhe Puderfreie Latexhandschuhe
  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.

Handschuhe, Pinsel oder Stäbchen dienen zur ordnungsgemäßen Handhabung oder Reinigung von optischen Systemen oder Optikkomponenten. Mit den in unterschiedlichsten Materialien erhältlichen Handschuhen, Pinseln oder Stäbchen können Sie Optikkomponenten sicher handhaben und reinigen. Bei Verwendung der Handschuhe, Pinsel und Stäbchen wird ein Verkratzen empfindlicher Optikkomponenten verhindert, Fusseln oder sonstige Ablagerungen, die diese Komponenten beschädigen könnten, werden entfernt. Für die verschiedensten Anwendungsanforderungen gibt es eine große Auswahl an Handschuhen, Pinseln und Stäbchen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.