Produkt in den Warenkorb gelegt

Werkzeuge Labor

Mit allgemeinen Werkzeugen lässt sich die Genauigkeit der Komponenten in Optiksystemen für eine Vielzahl von Anwendungen messen oder überprüfen. Zu den allgemeinen Werkzeugen gehören beispielsweise Schraubendreher, Gabelschlüssel, Winkelblöcke oder Gewindelehren zur Überprüfung der Funktion eines Optiksystems. Für verschiedene Messanforderungen steht eine Vielzahl von allgemeinen Werkzeugen zur Verfügung.

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar ausgestanzte schwarze Aufkleber zur Lichtblockung
  • Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
  • Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
  • 5 Aufkleber pro Bogen
  • Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)
Veluminum™-Scheiben Veluminum™-Scheiben
  • Eloxierte Aluminiumflächen zur Reduzierung von Reflexionen
  • Hohe Absorption von sichtbarem Licht
  • 25,4 mm Durchmesser für eine einfache Integration in Laboraufbauten
Acktar lichtabsorbierende Folie und Film Acktar lichtabsorbierende Folie und Film
Top-Seller
  • Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
  • Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
  • Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar
Optopolymer<sup>®</sup> Diffus reflektierender Film Optopolymer® Diffus reflektierender Film
  • Optisches PTFE-Material mit lambertscher Reflexion
  • Hohe Reflexion von 250-2500 nm
  • Hohe UV-Beständigkeit und Chemieresistenz
UV-Schutzbrillen UV-Schutzbrillen
  • Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
  • Schutz vor Wellenlängen von 254 bis 365 nm
  • Blockung von UVC-Wellenlängen bei UV-Reinigung und -Desinfektion
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar lichtabsorbierende Platten Neu
  • Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
  • Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
  • Geringe hemisphärische Reflexion
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar lichtabsorbierende Folien und Filme (gerollt)
  • 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
  • MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
  • Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar
10 Mikroschraubenzieher 10 Mikroschraubenzieher
  • Zehnteiliges Set mit Mikroschraubenziehern
  • Sechs Schlitz- und vier Kreuzschraubenzieher
Allen Wrenches Inbusschlüssel
  • Englisch und metrisch
Englische und metrische Innensechskant-Sätze Englische und metrische Innensechskant-Sätze
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
Laboraufbewahrungsset von Edmund Optics<sup>®</sup> Laboraufbewahrungsset von Edmund Optics®
  • Wandmontierbare Aufbewahrung für organisierte Optiklabore
  • 24 Schubladen zur Aufbewahrung von Komponenten, 12 Einsätze für Optiken, Etiketten und ein Filzstift
  • Praktische Aufbewahrung für Labormaterialien
  • Langlebige Boxen mit Etiketten für die Organisation
ESD-Produkte zur statischen Kontrolle ESD-Produkte zur statischen Kontrolle
  • Reinraumkompatible, elastische, einstellbare Handgelenkbänder
  • Statfree® Arbeitsplatzmatten Typ T2 
Lichtabsorbierendes Verdunkelungsmaterial Lichtabsorbierendes Verdunkelungsmaterial
Top-Seller
  • Einsetzbar als Lichtfalle, zur Strahlsperrung
Mitutoyo Messgeräte Mitutoyo Messgeräte
  • Präzise Messschieber von Mitutoyo
  • Hohe Messauflösung
  • Messungen von 0 bis 6" (0 bis 150 mm) in Schritten von 0,0005" (0,01 mm)
Zubehör für die optische Bank Zubehör für die optische Bank
  • Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
  • Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
  • #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben
Pinsel zur Säuberung von Optiken Pinsel zur Säuberung von Optiken
Top-Seller
  • Perfekt für die sichere Reinigung von Optiken
  • Entfernt Staub und Fussel
  • Ideal für den Einsatz wenn Lösungsmittel Schäden verursachen würden
Stoßabsorbierende Sorbothan<sup>&reg;</sup>-Folien Stoßabsorbierende Sorbothan®-Folien
  • Absorbieren bis zu 95,5% der Aufprallenergie
  • Einfach zuzuschneiden
  • Version mit druckempfindlichem Klebstoff (PSA) verfügbar
Inbusschraubenkits Inbusschraubenkits
  • English und metrisch
  • Aufbewahrungsbox ist inkl.
  • Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
Inbusschrauben Inbusschrauben
  • Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
  • Viele verschiedene Größen erhältlich
  • 50 Stück pro Packung
  • Inbusschraubenkits erhältlich
  • Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
Schraubenschlüssel für Halterungsringe Schraubenschlüssel für Halterungsringe
Top-Seller
  • Verstellbarer Schraubenschlüssel
  • Maximaler Durchmesser 4,5 Zoll
  • Gerade Kanten und runde Spitzen
Oberflächenrauheitsstandard Oberflächenrauheitsstandard
  • Nach S.A.E. und Militärspezifikationen
  • Hergestellt gemäß ANSI-B-46.1-1985
  • Satz von 30 Standards
Gewindeadapter Gewindeadapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
  • Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
  • Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
Werkzeugsätze Werkzeugsätze
  • 6-teilige Werkzeugsätze mit Pinzetten oder Zangen
  • 7-teiliger Werkzeugsatz mit Schraubendrehern
  • 15-teiliger Werkzeugsatz mit diversen Einzelwerkzeugen
Solar Eclipse Glasses and Viewers Solar Eclipse Glasses and Viewers
  • Suitable for Direct Solar Viewing
  • Safely Observe Solar Events
  • ISO- and CE-Certified Protection
  • Multipacks Ideal for Educational Use
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive Acktar White™ Folien und Filme
  • Geringe Solarabsorption, hohes Emissionsvermögen und hervorragendes passives Wärmemanagement
  • Anorganische matte Beschichtung auf Aluminiumfolie
  • Ohne Kleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.