Produkt in den Warenkorb gelegt

Gaslaser

Gaslaser werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Laserstrahlen mit hoher Kohärenzlänge und sehr hoher Strahlqualität für Singlemode-Betrieb benötigt werden. Gaslaser sind Laser, bei denen ein Laserstrahl durch eine elektrische Entladung in einem Gasmedium entsteht. Übliche Gaslaser sind Helium-Neon-Laser, Argon- oder CO2-Laser. Die Art des verwendeten Gases kann die Wellenlänge, den Wirkungsgrad oder die Leistung des Lasers beeinflussen oder bestimmen.

Edmund Optics bietet eine breite Auswahl von Lasern an, beispielsweise diverse Gaslaser wie HeNe-, Argon-Ion- oder CO2-Laser. Helium-Neon-Laser sind multifunktionale Laser, die für viele Laseranwendungen mit geringer Leistung in Ausbildungs- und Laborumgebungen eingesetzt werden. Argon-Ionen-Laser eignen sich ideal für Anwendungen im nahen ultravioletten oder sichtbaren Spektrum. Kohlendioxidlaser werden für viele Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in der Molekularspektroskopie, zur Gaserkennung, zur Umweltüberwachung oder zur Prüfung von Nachtsicht- oder Wärmebildkameras.

Filter
Fasergekoppelte Helium-Neon-Laser (HeNe) von Lasos Fasergekoppelte Helium-Neon-Laser (HeNe) von Lasos
  • Wellenlängen bei 543 nm, 594 nm und 633 nm
  • Geringes Rauschen und hohe Stabilität
  • Faserkopplung für einfache Systemintegration
  • Voreingestellte Faser für optimale Ausrichtung und Leistung
Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum Helium-Neon-Laser mit hoher Strahlqualität von Lumentum
Top-Seller
  • Verbesserte Stabilität
  • Hervorragende Strahlausrichtung
  • Längere Nutzungsdauer
Coherent CO<sub>2</sub>-Laser der Diamond C-Serie Coherent CO2-Laser der Diamond C-Serie
  • Verbesserung der Prozesse durch hervorragende Strahlqualität und Leistungsstabilität
  • Voll versiegeltes, integriertes Paket mit eingebautem HF-Netzteil
  • Breiter Leistungsbereich mit CW oder Pulsbreitenmodulationsregelung
Helium-Neon-Laser von Lasos Helium-Neon-Laser von Lasos Neu
  • Ausgezeichnete Stabilität
  • Lange Lebensdauer
  • Präzise Ausrichtung
Helium-Neon-Laser von Lumentum Helium-Neon-Laser von Lumentum
  • Geringes Rauschen
  • Freistehendes Netzteil
  • Kleine Abmessungen, kompakter Aufbau
Eigenständiger Argon-Ionen-Laser Eigenständiger Argon-Ionen-Laser
  • Sehr kompakte Einheit mit integriertem Netzteil
  • Einzel- und Mehrlinien-Modelle mit zweikanaliger Luftkühlung
  • Leistungskontrollregler auf Rückseite
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.