Produkt in den Warenkorb gelegt

Teledyne FLIR

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

FLIR Forge 5GigE Power over Ethernet (PoE) Camera - Front Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE-Kameras
  • 5 MP Auflösung und Bildraten bis 122 Bilder/Sekunde
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Komplett aus Metall: Kompakt (23 x 44 x 74 mm), leicht und robust

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Platinenkameras
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam
  • Sehr kompakt, 29 x 29 x 10 mm, Platinenkamera
  • Unterstützen Trigger-to-Image-Reliability-Framework (T2IR)
  • Versionen mit Gehäuse sind ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S USB-3.1-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam 
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S GigE-Kameras mit PoE
  • PoE (Power over Ethernet)
  • Kompatibel mit GigE Vision und GenICam
  • Besonders kleines Gehäuse
  • Umfangreiche API-Bibliothek und SDK Spinnaker inbegriffen

Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx<sup>®</sup> 10GigE-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE)
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 3,2 bis 31 Megapixeln
  • Unterstützt Systemintegration über 4K60, 12 Bit
  • Stativadapter inklusive bei größeren Oryx®-Modellen

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> USB-3.0-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB-3.0-Kameras
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Schnittstelle USB 3.0 für hohe Bildübertragungsrate
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit GigE ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>&reg;</sup> GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit USB3 ebenfalls verfügbar

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper<sup>&reg;</sup>3 Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
Top-Seller
  • Sensoren mit hoher Auflösung und Empfindlichkeit
  • Hohe Bildrate durch USB-3.0-Schnittstelle
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon<sup>&reg;</sup>3 USB3-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3 USB3-Kameras
Top-Seller
  • USB3-Schnittstelle
  • Leichtes Gehäuse
  • Kompakter Aufbau

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.