Planspiegel sind optische Spiegel für diverse Anwendungen, beispielsweise zur Umlenkung oder zum Falten eines Lichtstrahls, für die Interferometrie oder als Optikkomponenten in Bildgebungssystemen. Planspiegel eignen sich außerdem ideal für das Labor oder die OEM-Integration. Die Oberflächengenauigkeit ist ein Maß für die Ebenheit der Oberfläche. Eine gute Oberflächengenauigkeit reduziert die Wellenfrontverzerrung. Edmund Optics bietet eine breite Auswahl an optischen Spiegeln an, beispielsweise Standard- oder Präzisionsplanspiegel. Die standardmäßigen Planspiegel werden mit einer Vielzahl von Substraten, Größen und Oberflächengenauigkeiten angeboten. Diese Spiegel sind mit üblichen Metallbeschichtungen erhältlich, beispielsweise Aluminium, Gold oder Silber, aber auch mit dielektrischen Spiegelbeschichtungen. Präzisionsplanspiegel sind mit Quarzglas- oder Zerodursubstraten erhältlich. ZERODUR® eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen die Temperatur schwankt. Es sind Beschichtungen aus Aluminium, Gold oder Silber erhältlich. Zur Erhöhung der Beständigkeit wird auf die Metallbeschichtungen ein dielektrischer Überzug aufgebracht. Planspiegel sind erhältlich mit Oberflächengenauigkeiten von λ/4, λ/8, λ/10 oder λ/20.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.