- Kürzestes und kompaktestes Objektiv
- Mit speziellen Verlängerungszylindern konfigurierbare Vergrößerung
- Beugungsbegrenzte Auflösung
- Kompakte, endlich korrigierte Objektive
- Passen direkt an eine C-Mount-Kamera
- Nahezu beugungsbegrenzte Abbildungsleistung
- Integrierte Flüssiglinse zur Fokussierung
- Leichtes und kompaktes Objektiv
- Optimiert für lange Arbeitsabstände
- Achromatische und plane Versionen
- Verwendbar in T- und C-Mount-Systemen
- Ideal für OEM-Anwendungen geeignet
- Kompakte Abmessungen und niedriges Gewicht
- Konfigurierbare Vergrößerung mit Distanzringen
- Optimiert für große Arbeitsabstände
- Beugungsbegrenzte Leistung: Transmittierte Wellenfront λ/14 RMS
- Konisches Design bietet mehr Freiraum bei 45° Einfallswinkel
- Geschwungene Arme reduzieren Beugungseffekte
- TECHSPEC® ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
- Geeignet zur Verwendung in Mikroskopen mit RMS-Gewinde
- Antireflexbeschichtete Optiken
- 4X bis 100X Vergrößerungen verfügbar
- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in Bildverarbeitungssysteme
- Kompakte Größe mit ausgezeichneter Leistung
- Lange Arbeitsabstände
- Einfach integrierbar mit C-Mount-Kameras
- Große Arbeitsabstände ermöglichen den Einbau in bildgebende Messgeräte
- Kompaktes Design und große Parfokallänge vereinfachen Einsatz
- Tubus erhältlich für Verwendung mit C-Mount-Kameras
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Achromatisches Design
- Standard RMS-Gewinde
- Kompatibel mit DIN-Standardzubehör
- 40X und 60X Objektive sind federgelagert
- Branchenführender Arbeitsabstand von 19 bis 31 mm
- Entwickelt und gefertigt von EO für Fokussierung und Bildgebung
- Aktiv ausgerichtete Spiegel für optimale Leistung
- Extrem breitbandiges Spektrum von 190 nm bis 11 µm ohne chromatische Abbildungsfehler
- TECHSPEC® Hochqualitative ReflX™ Objektive ebenfalls verfügbar
- Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
- Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
- Objektiv und Okular nicht inklusive
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.