Produkt in den Warenkorb gelegt

Filter Wheels

Motorisierte Miniatur-Filterräder Motorisierte Miniatur-Filterräder
  • Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
  • Austauschbare Filterräder
  • Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
Motorized Filter Wheels Motorisierte Filterräder
Top-Seller
  • USB oder RS-232-Schnittstelle
  • In beide Richtungen verstellbar
  • C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
Drehbare Filterräder Drehbare Filterräder
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versionen für 6 oder 12 Filter
  • Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
  • 12 Indexpositionen für präzise Bewegung
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.