- Linsendaten erhältlich
- Langer Augenabstand
- Scheinbares Bildfeld 45°


- Ideal für OEM-Anwendungen und Systemintegration geeignet
- Verwendung als Okular oder Vergrößerungsglas
- Verschiedene Vergrößerungen verfügbar


- Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
- Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
- Passend zu großem Augenschutz aus Gummi #60-099

- Versionen für Weitfeldsysteme und DIN 45 mm erhältlich
- Weitfeldversion mit verstellbarer Dioptriezahl
- Drei Standardvergrößerungen