Produkt in den Warenkorb gelegt

Lasermessgeräte von EO

Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Strahlprofilmessgerät Edmund Optics® Strahlprofilmessgerät
Top-Seller
  • Hohe Auflösung für genaue Messungen von Strahlprofilen mit kleinem Durchmesser
  • Großflächiger Sensor für die Messung von Strahlprofilen mit großem Durchmesser
  • USB 3.0 für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Edmund Optics® Ultrakurzpuls-Autokorrelatoren von APE®
  • Verlässliche APE® Qualität, verfügbar am selben Tag
  • Integrierter TPA-Detektor mit > 0,1 W2 Empfindlichkeit bei 700 - 1100 nm
  • Inklusive Controller mit USB-Schnittstelle und direkt einsatzbereiter Datenerfassungssoftware
  • Kompaktes Design und justagefreie Wellenlängenanpassung
  • Ideal für Ultrakurzpulslaser mit niedriger und hoher Wiederholungsrate
Edmund Optics<sup>®</sup> Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Edmund Optics® Kabellose Leistungs- und Energiedetektoren Neu
  • Detektor und Messgerät in einem, funktioniert kabellos über Bluetooth®
  • Überwachung von Laserstrahlparametern über die App "Gentec-EO BLU" (verfügbar für iOS und Android) oder über PC-Software
  • Lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Tagen bei kontinuierlicher Nutzung
  • Leistungs- und Energiedetektoren mit Kabel sind ebenfalls verfügbar
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiemessgeräte
  • Premium-Laserleistungs- und Laserenergiemessgerät besitzt eine Touchscreen-Anzeige
  • Deluxe-Laserleistungsmessgerät besitzt eine digitale Anzeige
  • USB-Laserleistungsmessgeräte mit direkter Schnittstelle zum Computer
  • Edmund Optics® Leistungs- und Energiedetektoren werden separat angeboten
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren Edmund Optics® Laserleistungs- und Laserenergiedetektoren
Handliche Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte Handliche Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte
  • Kleine handliche Ausführung mit Touchscreen-Display
  • Computer und Software nicht erforderlich
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Akku aufladbar über USB
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.