Edmund Optics verwendet Cookies, um dieFunktionen und Inhalte unserer Website zu optimieren und zu verbessern. Miteinem Klick auf „OK“ erhalten Sie die volle Benutzererfahrung. WeitereInformationen über die von uns verwendeten Cookies werden durch Klicken auf„Details“ angezeigt. Wir werden Ihre Daten aus Marketing-Cookies NICHTverkaufen, sondern verwenden sie NUR, um IHRE Erfahrungen mit Edmund Optics zuverbessern.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Cookies sind Textinformationen, die von Webseiten ausgelesen werden können, um das Nutzererlebnis effizienter zu gestalten.
Das Gesetz erlaubt, dass wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern dürfen, die für eine ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Webseite erforderlich sind. Für alle weiteren Arten von Cookies benötigen wir Ihre Einwilligung.
Diese Webseite nutzt unterschiedliche Arten von Cookies. Manche Cookies auf unserer Seite ermöglichen Tracking-Technologien von Dritten.
Sie können zu jeder Zeit Ihre Cookie-Zustimmung ändern oder Ihre Einwilligung unter unseren Cookie-Einstellungen zurückziehen.
Erfahren Sie mehr über uns, wie Sie uns kontaktieren können oder wie wir personenbezogene Informationen verarbeiten in unserer Datenschutzrichtlinie.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, falls Sie uns hinsichtlich Ihrer Zustimmungserklärung kontaktieren.
Bei den meisten Web-Browsern können Sie Ihre Cookies in den Browser-Einstellungen einsehen - meistens im Tab "Datenschutz" oder "Sicherheit". Manche Browser ermöglichen das Löschen von bestimmten Cookies oder verhindern sogar, dass diese erstellt werden. Obwohl das Blockieren von Cookies in Ihrem Browser ein höheres Maß an Datenschutz erzeugen kann, wird dies nicht empfohlen, da viele Webseiten Cookies benötigen, um einwandfrei funktionieren zu können. Alternativ können Sie diese Seite www.aboutcookies.org besuchen, die Ihnen zeigt, wie Sie Cookies in den bekannten Browsern blockieren oder löschen können.
Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie von Edmund Optics® bieten eine hohe Qualität und nützliche Funktionen - ideal für eine Vielzahl von Einsatzgebieten wie Forschung & Lehre, Prototypenbau und Systemintegration.
Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie sind eine ideale und kostengünstige Lösung, um runde Optiken in metrischen oder englischen Größen zwischen 12,5 oder 12,7 mm und 100 oder 101,6 mm zu montieren. Die Verstellschrauben mit M6 x 0,25 (101,6 TPI) ermöglichen eine glatte Bewegung bei präzisen Winkeleinstellungen (±3,5°). Die Verstellschrauben können über den Verstellknopf per Hand oder mit einem Sechskantschlüssel (2 mm Größe) durch den schwarz eloxierten Verstellknopf mit geringer Streuung hindurch verstellt werden. Der Knopf kann entfernt werden, um die Gesamtgröße zu verringern. Die optischen Spiegelhalterungen der E-Serie sind ideal für Anwendungen im Bereich F&E, die Prototypenfertigung und OEM-Systeme und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Kinematische optische Halterungen der E-Serie haben angesenkte Löcher für M4- oder 8-32-Schrauben mit einem M6x1,0-Innengewinde zur Erhöhung der Vielseitigkeit und für eine direkte Kompatibilität zu den TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß sowie allen weiteren Befestigungsmöglichkeiten nach Industriestandard.
Die Halterungen der E-Serie haben eine optische Achsenhöhe von 25,4 mm, die sich in Schritten von 12,7 mm erhöht, wenn die Halterungen größer werden. Dies macht die E-Serie direkt kompatibel mit Optikhalterungen nach Industriestandard und den TECHSPEC® kinematischen optischen Spiegelhalterungen. Die TECHSPEC® metrischen Edelstahlstangen und Stangen mit Standfuß wurden ebenfalls mit Höhenabstufungen von 25,4 mm entwickelt, sodass Systemaufbau und Integration schnell und einfach möglich sind.
Die kinematischen optischen Spiegelhalterungen der E-Serie mit 76,2 mm und 101,6 mm Größe haben zwei zusätzliche Löcher mit 3 mm Durchmesser, die um 25 mm vom Befestigungsloch versetzt sind und eine einfachere und präzisere Ausrichtung vor allem für OEM-Anwendungen ermöglichen.
E-Serie im Vergleich zu TECHSPEC® | ||
Produktlinie | E-Serie | TECHSPEC® |
---|---|---|
Gewinde der Verstellschrauben | 101,6 TPI | 100 TPI |
Verstellschrauben | abnehmbare Knöpfe | abnehmbare Knöpfe |
Material der Schrauben an Kontaktflächen | gehärteter Edelstahl | gehärteter Edelstahl |
Verkipp-/Neigebereich | ±3,5° | ±5° |
Gewinde zur Befestigung | M4, 8-32 und M6x1,0 | M4 und 8-32 |
Anzahl der Einstellschrauben | 2 | 2 oder 3 |
Kompatible Optikdurchmesser | 0,5”, 1”, 2”, 3” und 4” | 0,5”, 1” und 2” |
Zusätzliche Eigenschaften | Aussparungen für eine einfachere Optikplatzierung | |
Feststellschrauben mit Kupferspitze |