- AR-Beschichtung hat eine Reflexion von <0,7% pro Oberfläche zwischen 750 - 1550 nm
- Doppelkonkave Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Oberflächen und eine negative Brennweite
- Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
- Verschiedenste Beschichtungsoptionen: unbeschichtet, VIS-EXT, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I und MgF2




- Negative Brennweite für Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
- Wellenlängenbereich von 200 - 2200 nm
- Mit UV-AR-Beschichtung erhältlich


- Einzellinsensets beinhaltet PCX-, DCX-, PCV- und DCV-Linsen
- Sets erhältlich für Linsen mit 12 mm und 25 mm Durchmesser
- Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung erhältlich
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich