- Wandelt Gaußstrahlen in Flat-Top-Strahlprofile um
- Quadratische Ausgangsform mit gleichförmiger Intensität
- Entwickelt für Nd:YAG-Laser mit 532 nm
- Kompatibel mit Singlemode-Strahlen

- Konvertiert Gaußstrahlen in Energieringe
- Vortex-Phasenplatten für Laser mit 532 und 1030 nm verfügbar
- Kompatibel mit kollimierten gaußschen Einzelmoden-Eingangsstrahlen

- Konvertieren Gaußstrahlen in Energieringe
- Vortex-Phasenplatten für Laser mit 488, 515 und 532 nm
- Polymer auf Glas: kostengünstige N-BK7-Substrate
- Günstiger Preis für Laser mit niedriger Leistung

- Formen Laserstrahlen mit homogener Verteilung
- Runde oder quadratische Ausgangsformen
- Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
- Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen

- Teilen Eingangsstrahl in verschiedene Beugungsordnungen
- Ausgang eindimensionale Reihe oder zweidimensionale Matrix
- Versionen für Nd:YAG- und CO2-Laser
- Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Lasern

- Transformieren Eingangsstrahl in einen besselähnlichen Strahl
- Dünner als brechende Axikons
- Entwickelt für Nd:YAG-Laser mit 1064 nm
- Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen

- Erzeugt zwei Strahlen höherer Ordnung zur Strahlüberwachung
- Unempfindlich gegenüber X-Y-Z-Verschiebung
- Kompatibel mit Einzelmoden- oder Multimoden-Strahlen