Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitische Filter

Dichroitische Filter, auch als dichroitische Spiegel oder dichromatische Spiegel bezeichnet, sind mit dielektrischen Dünnfilmbeschichtungen beschichtet, die Wellenlängen in einem bestimmten Transmissionsband durchlassen und alle anderen Wellenlängen reflektieren. Da die geblockten Wellenlängen reflektiert und nicht absorbiert werden, können dichroitische Filter mit stärkeren Lichtquellen eingesetzt werden als absorbierende Filter. Dichroitische Filter werden üblicherweise bei 45° Einfallswinkel genutzt und reflektieren das geblockte Licht im Winkel von 90° zum transmittierten Licht. Dichroitische Filter werden in Anwendungen wie Fluoreszenzmikroskopie und Durchflusszytometrie verwendet, um ausgewähltes Licht in Richtung von Detektoren zu transmittieren.

Edmund Optics bietet eine Vielzahl von dichroitischen Filtern an, wie z.B. 45° reflektierende dichroitische Farbfilter, die eine Farbe reflektieren und alle anderen sichtbaren Wellenlängen transmittieren, dichroitische Kurzpassfilter und Langpassfilter für sichtbare oder nahinfrarote Wellenlängen sowie dichroitische Fluoreszenzfilter mit Grenzwellenlängen bei den üblichen Fluorophoremissionswellenlängen. Weitere Informationen über unsere optischen Filter finden Sie hier: Hochpräzise optische Filter.

Filter
Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45° Reflektierende dichroitische Farbfilter für 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflektiert blaue, rote oder grüne Wellenlängen und transmittiert den Rest des sichtbaren Spektrums
  • Ideal für die Farbseparation
  • Präzise N-BK7 Substrate
Dichroitische Kurzpassfilter Dichroitische Kurzpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • 4 verschiedene Größen
Dichroitische Langpassfilter Dichroitische Langpassfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für Fluoreszenz- oder Multispektralbildgebung
  • Exakte Grenzwellenlänge
  • Breiter Transmissions- und Reflexionsbereich
Dichroitische Fluoreszenzfilter Dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für Fluoreszenzabbildungen und multispektrale Abbildungen
  • Scharfer Übergang zwischen Transmission und Reflexion
  • Ausgeweitete Transmissions- und Reflexionsbereiche
Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter
  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate
TECHSPEC® Low GDD Dichroic Shortpass Ultrafast Filters Dichroitische Ultrakurzpuls-Kurzpassfilter mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Geringe Dicke reduziert GDD
  • Breite Transmissions- und Reflexionsbereiche
  • Ideal für Ultrakurzpuls-Laseranwendungen
  • Durch hausinterne Messungen kontrollierte GDD-Spezifikation
Dichroitische Strahlkombinierer für Laser Dichroitische Strahlkombinierer für Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Polarisationsunempfindlich
  • Harte gesputterte Beschichtung
  • Unterschiedliche Größen lieferbar
Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter Hochqualitative dichroitische Fluoreszenzfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Verbesserte Oberflächengenauigkeit, transmittierte Wellenfront und Oberflächenqualität
  • Ideal für die Fluoreszenzmikroskopie oder Bildverarbeitungsanwendungen mit hoher Vergrößerung
  • Für die gängigsten Grenzwellenlängen bei Fluoreszenz- und dichroitischen Langpassfiltern
  • Dichroitische Fluoreszenzfilter in Standardqualität sind ebenfalls verfügbar
Extreme Ultraviolet (EUV) Dichroic Filters Dichroitische Filter für extremes Ultraviolett (EUV)
  • Trennen bei der Erzeugung hoher Harmonischer EUV von der NIR-Laserquelle
  • Besitzen hohe Zerstörschwelle
  • Für Anwendungen zwischen 10 und 40 nm
  • Lagernd und verfügbar
  • Keine minimale Bestellmenge, keine zusätzlichen Kosten für Beschichtungschargen
Weiterführende Informationen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.