Produkt in den Warenkorb gelegt

Detektoren

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Free-Space Photodetector Module Free-Space-Fotodetektormodule Neu
  • Kompaktes Design für einfache Systemintegration
  • Si- oder InGaAs-Detektoren für 200 bis 1700 nm
  • Mit Vorspannung oder verstärkt
NIREOS SPIDER VIS-SWIR-Fotodetektor mit hohem Dynamikbereich NIREOS SPIDER VIS-SWIR-Fotodetektor mit hohem Dynamikbereich
  • Zwei-Farben-Si-InGaAs-Chip für Wellenlängenbereich 320 bis 1700 nm
  • Eingebettete Analog-Digital-Signalwandlung mit 24 Bit
  • Digitale USB-Schnittstelle und zwei analoge BNC-Schnittstellen
Siliziumfotodioden Siliziumfotodioden
InGaAs-Fotodioden InGaAs-Fotodioden
  • Ansprechempfindlichkeit von 900 nm bis 1700 nm
  • Kleine Flächen (Hochgeschwindigkeit) und große Flächen
  • Einzel- und Multimodenfasereinkopplung
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar
Fotodioden für den tiefen UV-Bereich Fotodioden für den tiefen UV-Bereich
  • Ausgezeichnete UV-Empfindlichkeit
  • Hoher Ableitwiderstand
  • Niedrige Kapazität
Segmentierte Fotodioden Segmentierte Fotodioden
  • Hohe Zeit- und Temperaturstabilität
  • Exzellente Auflösung, hohe Genauigkeit, extrem niedriger Dunkelstrom
  • Zwei oder vier separate aktive Flächensegmente
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar
Segmentierte InGaAs-Fotodioden Segmentierte InGaAs-Fotodioden
  • Vier individuelle aktive Flächen
  • Hohe Gleichförmigkeit und geringes Übersprechen
  • Ideal für Positionsdetektion und Strahlausrichtung
  • Segmentierte Fotodioden und InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar
USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme USB Datenerfassungs- und Datenkontrollsysteme
  • Software inklusive
  • Plug and Play
  • Kompatibel mit LabVIEW™
Fasergekoppelte optische Empfängermodule Fasergekoppelte optische Empfängermodule Ausverkauf
  • Hohe Empfindlichkeit und hohe Überlastleistung mit großem Dynamikbereich
  • Für Bandbreiten von 3 MHz und 120 MHz sowie Wellenlängen von 1310 – 1550 nm
  • Ideal für optische Sensorsysteme in der Telekommunikation, Industrie oder Biomedizin
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1 CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
  • Designwellenlänge 1550 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software

Detectors are used to measure the illumination of a light source for a number of optical or spectrometry applications. Detectors consist of arrays of photodiodes or photodetectors that transmit electrical current when excited by collision from photons. Detectors enable the measurement of important light characteristics that are not conveniently acquired in other ways. A selection of photodiodes is also available with linked amplifier capabilities for easier, more precise measurement capacities.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.