- Runde und rechteckige Fenster von 2 mm bis 200 mm
- 8 breitbandige Antireflexionsbeschichtungen erhältlich
- Weltgrößte Auswahl an Standardfenstern aus N-BK7
- Auch als ultradünne N-BK7-Fenster lieferbar
- Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
- Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
- Dünner und stabiler als Standardglasfenster
- Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm
- 10-5 Oberflächenqualität
- Zerstörschwellenangabe für Designwellenlängen
- Durchmesser von 12,5 bis 76,2 mm erhältlich
- Unbeschichtete Substrate verfügbar
- Kalziumfluorid in UV-Güte, geringe Absorption, hohe Transmission
- Geringer Brechungsindex
- AR-Beschichtungen verfügbar für 250 - 5000 nm
- Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) sind ebenfalls verfügbar
- Geringe Dispersion
- Ideal für thermische Bildgebung, FLIR sowie medizinische Geräte
- >0,25% Reflexion bei der Designwellenlänge
- Beschichtungen für HeNe-, Dioden- und Nd:YAG-Laserquellen verfügbar
- N-BK7-Substrat
- Auch unbeschichtet oder mit Beschichtung MgF2 oder VIS 0° lieferbar
- Geringe Dispersion und Absorption von 0,6 - 18 µm
- Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
- Ideal für Wärmebildgebung, FLIR und medizinische Systeme
- Große Auswahl an Größen
- Unbeschichtet oder mit MgF2- oder VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung
- Kundenspezifische Größen bei hohen Stückzahlen möglich
- Mehrere Blendendurchmesser erhältlich
- Aus stabilem, eloxierten Aluminium
- Einschließlich Befestigungsschraube
- Transmission von 1,2 - 7 μm
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit AR-Beschichtung für 1,65 - 5 μm
- Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
- Transmissionseffizienz >85%
- Elliptische und runde Strahlform
- Ideal geeignet für Anwendungen im sichtbaren Bereich und nahen IR-Bereich
- Holographische Diffusoren aus Quarzglas ebenfalls verfügbar
- Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
- Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
- Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
- Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung
- Dicke 0,2 mm
- Präzises N-BK7-Substrat
- Extrem leicht
- Hohe Flexibilität
- Ultradünne Materialstärke für Anwendungen mit flachem Design
- Hervorragende Transmission von 250 nm bis >3 µm
- Mehr als 90% Transmission von 350 nm - 7 μm
- Geringer Brechungsindex
- Geringe Löslichkeit und chemisch träge
- Transmission von 1,2 bis 7 µm
- Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen
- Größen zwischen 5 mm Durchmesser und quadratisch mit 250 mm Kantenlänge
- Niedriger Streuverlust
- Gleichmäßig matte Oberfläche sorgt für gleichmäßige Diffusion
- Auch mit Quarzglassubstrat erhältlich
- Unbeschichtete erste Oberfläche erlaubt Fresnel-Reflexion
- Beschichtung mit hoher Laserzerstörschwelle auf einer Oberfläche
- 10-5 Oberflächenqualität
- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
- Halterungen für eine Vielzahl von Durchmessern und Dicken optischer Komponenten
- Gewinde mit M29 Außendurchmesser ermöglichen eine einfache Positionierung innerhalb der Außentuben
- Ein Halte- und ein Delrin-Ring sind im Lieferumfang enthalten
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
- Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
- Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
- Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
- Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
- Resistent gegen Hochenergiestrahlung
- Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
- Steuerung von Blendenzahl, Sehfeldblendendurchmesser und Lichtdurchsatz
- Gefasste Versionen mit Gewindebohrung für die Montage auf Stangen
- Verschiedene Versionen für verschiedenste Anwendungen
- Passend zum Innendurchmesser der Cage-System Platten
- Mit Retainerringenpaaren zur Fixierung der Optik
- Zur Verbindung mehrerer Verlängerungstuben mit einstellbarer Länge und Gewindeadaptern
- Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
- Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
- Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
- < 0,1% Reflexion bei Laserlinienbeschichtungen
- Versionen für Nd:YAG- und Yb:YAG-Wellenlängen
- Reduzieren typische Verluste im Lasersystem um 3% (verglichen mit einem auf 0,25% spezifizierten System mit 10 transmissiven Optiken)
- Höhere Transmission reduziert Rückreflexionen, Geisterbilder und Streulicht
- Oberflächenqualität bis 10-5 und Oberflächenebenheit bis λ/10
- Quarzglas oder N-BK7
- Standard-Zollgrößen sorgen für gute Kompatibilität
- Beschichtete Versionen für Laserlinien verfügbar
- Laserspiegelsubstrate sind ebenfalls verfügbar
- Schienen und Reiter lieferbar
- Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
- Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad
- Adapter für Stangen mit metrischen und englischen Maßen
- Kundenspezifisch anpassbare Scheiben
- Verkleinerungsringe
- Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
- Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
- Verfügbar mit BBAR- oder DLC-Beschichtung für 8 bis 12 µm
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Hergestellt aus geschwärztem Messing
- Gewährleisten präzise Abstände zwischen optischen Komponenten in SM1- und SM05-Tuben
- Dicken von 0,25 mm bis 50 mm erhältlich
- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Durchbohrung für einen ungehinderten optischen Strahlengang
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
- 1 mm Dicke sorgt für reduzierte GDD
- Breitbandige IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
- Designs für Wellenlängen von 370 nm bis 2200 nm
- Beschichtungs-GDD <30 fs2
- Quarzglas-Substrate in UV- oder IR-Güte
- Ideal für die Montage von Optiken mit 0,5“-4“ Durchmesser auf einer einheitlichen optischen Achse mit 25,4 mm bis 63,5 mm Höhe
- Kompaktes Design ideal für platzsparende Systeme
- Kompatibel mit runden C- und S-Mount-Optikhalterungen und ID-Gewinde (SM)
- Erreichen die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-C-675C
- Beschichtungen für geringe Reflexion zwischen 400 - 1100 nm oder 2000 - 5000 nm
- Dünne Optiken, die ideal für raue Umgebungen geeignet sind
- Unbeschichtete Saphirfenster sind ebenfalls verfügbar
- Adaption der Gewinde kinematischer oder fester Spiegelhalterungen an Tubusgewinde
- Verfügbar mit den Gewinden S-Mount, C-Mount, T-Mount, SM05, SM1 und SM2
- Versionen mit Durchbohrung verfügbar für Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems
- Hervorragende thermische Stabilität
- Geringe Autofluoreszenz
- Quarzglas in IR-Güte
- Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
- Bessere Haltbarkeit als Zinkselenid
- Ideal für den Einsatz mit IR-Sensoren
- Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
- 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Hohe Transmission
- Weniger Rückreflexe und Glanz
- Lieferbar in Größen zwischen 1 x 1 Zoll und 10 x 12 Zoll
- Bühnen mit einer oder zwei Verstellschrauben, mit englischen oder metrischen Montagebohrungen
- Erhältlich mit englischer und metrischer Schienenlänge
- Vormontierte Reiter- und Schienenkombinationen sind erhältlich
- Feineinstellung mit 0,01“ oder 0,1 mm Auflösung
- Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
- Versionen mit und ohne Durchbohrung
- Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
- Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen
- Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
- Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
- Ideal als Laserapertur oder Raumfilter
- Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Transmission im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
- Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock
- Leichte Alternative zu Glasfenstern
- Ausgezeichnete thermische und chemische Beständigkeit
- Bessere Transmission als vergleichbare transparente Kunststoffe
- Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
- Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
- Abstandsringkits verfügbar
- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Hervorragende thermische Stabilität
- Haltbar und leicht
- Kunststofffenster aus Acryl (PMMA) sind ebenfalls verfügbar
- Hohe Korrosionsresistenz und thermische Stabilität
- Längere Haltbarkeit als andere Glasfenster
- Transmission von 0,33 bis 5,5 µm
- Ebenheit wahlweise λ/10 und λ/20
- Die λ/20-Planplatten mit einem Durchmesser von 76,2 mm oder größer werden mit Kalibrierzertifikat geliefert
- Lange Lebensdauer bei Kontaktmessungen
- Einseitige optische Planplatten ebenfalls lieferbar
- Einfacher Aufbau
- Für metrische und englische Optiken
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Für unterschiedliche Komponentendurchmesser lieferbar
- Passend für die Cage-System Platten 25 mm bzw. 30 mm
- Ideal für die Befestigung gefasster Optiken oder Laserdiodenmodule
- Zahnstange aus Messing; Bühne aus Aluminium
- 20 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Skala mit 1 mm Einteilung und Spannhebel
- Einfache Bühnen mit Zahnstangentrieb ebenfalls erhältlich
- Öl- und wasserabweisende Beschichtung
- Ideal für industrielle und raue Umgebungen
- AR-Beschichtung für <0,5 % Reflexion im sichtbaren Spektrum
- Halb-opakes weißes Glas mit behandelter Oberfläche
- Zwei Streumechanismen
- Hervorragende Streuung im NIR-Spektrum
- C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
- C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
- Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
- Für übliche Laser- und Fotodioden
- Kompakte Größe vereinfacht Systemintegration
- Messing sorgt für hohe Stabilität und Belastbarkeit bis 15 kg
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
- Linsen, Spiegel und Fenster entwickelt für 261,4 nm
- Hohe Laserzerstörschwellen für hochenergetische UV-Photonen
- Ideal für den Einsatz mit den Lasern „Model 261“ von UVC Photonics
- Hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer
- Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
- Ideales Schutzglas für Displays und Sensoren
- Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco sind ebenfalls verfügbar
- Sehr gute Transmission von 0,12 - 7 µm
- Robust und haltbar
- Resistent gegen chemisches Ätzen
- 0.001mm Resolution Directly Readable Micrometer
- Readout in Inches or Millimeters
- Available with English or Metric Mounting Holes
- Erhältlich mit grober und feiner Verstellung
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
- Viele verschiedene Größen erhältlich
- 50 Stück pro Packung
- Inbusschraubenkits erhältlich
- Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
- Feineinstellschrauben: 100 TPI
- Verkippwinkel: ±5°
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Sowohl für englische als auch metrische Maße geeignetes Design
- Abnhembare Einstellschrauben ermöglichen Verstellung über Inbussschlüssel
- Für die 0,5" (12,5mm) und die 1" (25mm) Halterungen können die gleichen horizontalen Adapter verwendet werden
- Direkte Montage auf der Montageplatte
- Höhe der Mittenachse 25,4 mm
- Kompakte Größe
- Erleichtert den Aufbau von Bildgebungssystemen
- Kombination von Linsen zur Erzeugung spezifischer Vergrößerungen für einen breiten Wellenlängenbereich
- Verwendung von Multi-Element Tuben und Zubehör zur Herstellung kompletter Bildgebungssysteme
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
- Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
- Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
- Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
- Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
- Hohe Transmission von 200 bis 3500 nm
- <1 ppm OH-Gehalt für minimale Absorptionsverluste
- Oberflächenqualität 10-5 und bis zu λ/10 transmittierte Wellenfrontverzerrung (TWD)
- Neigung und Drehung über Mikrometer oder Verstellschraube
- Farblich kodierte Knöpfe für Drehung und Neigung
- Feststellschraube und Delrin®-Pads fixieren die optische Komponente
- Für den Aufbau werden Stangen und Stangenhalter benötigt
- Präzise Mikrometerverstellung oder grobe manuelle Verstellung
- Grobe Verstellung um 360°
- Die Modelle mit Mikrometer bieten feine Verstellung um ±5°
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
- Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
- Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
- Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar
- Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
- Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
- Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
- Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
- Gleichmäßige diffuse Oberfläche
- Ideal für Anwendungen im UV-Bereich
- Niedriger Streuverlust
- Auch mit Floatglassubstrat erhältlich
- Große Größen verfügbar
- Sandgestrahlt mit Körnung 120
- Günstiger Preis
- Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
- Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
- Durchgehendes SM1- oder SM05-Tubusgewinde für die Montage mehrerer Komponenten
- Blendendurchmesser bis zu 15 mm
- Mattierte Oberfläche zur Reduzierung des internen Streulichts
- Verwendung mit TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und -tuben für einen optimalen optischen Abstand
- Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
- Versionen mit 30 Bogenminuten oder 3° Keilwinkel verfügbar
- Geringe Dispersion
- Eliminieren Etalon-Effekt und Kavität-Feedback
- Präzise flache Zinkselenidfenster sind ebenfalls verfügbar
- Robuste, schwarz eloxierte Aluminiumkonstruktion
- Feine Gewindeschraube zur präzisen Einstellung
- Großer Einstellknopf zur einfachen Justierung
- Feststellschraube hält den Tisch in der gewünschten Höhe
- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- ¼-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Edelstahlstangen und Zubehör ebenfalls erhältlich
- Schienen und Reiter lieferbar
- Passt zu englischen und metrischen Montageplatten
- Flache Bauform
- Feine Bewegung über Mikrometerschrauben
- Erhältlich in sechs Größen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Feststellschraube
- Robuste Halterungen für große Optiken
- ¼ - 20 TPI Bohrung für Edelstahlstangen
- Kann mit unseren Halterungen für Optikfassungen kombiniert werden für Kipp- und Schwenkverstellung
- Korrosionsresistentes Gehäuse
- Hohe Hitzbeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brünierter Stahl oder Edelstahl ebenfalls erhältlich
- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Feststellung über optionale Kontermuttern möglich
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen Motoranschluss
- Ermöglichen die kinematische Anpassung von C-, S- und T-Mount-Komponenten.
- Horizontale Adapter erhältlich
- Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen das Verstellen über Inbusschlüssel
- Stifte mit Außengewinde 8-32" oder ¼-20", ¼-20"-Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Auch metrische Versionen verfügbar
- Kompatibel mit 30mm, 40mm, 70mm und 125mm TECHSPEC® Bühnen mit Kreuzkugellager
- Kompatibel mit TECHSPEC® Drehbühnen und verkippbaren Bühnen
- Kann verwendet werden, um X-Y-Z-Konfigurationen aufzubauen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Präzises N-BK7 Substrat
- Optimiert für den Einsatz bei kollimiertem Strahl und kleinem Bildfeld
- Genauigkeit der transmittierten Wellenfront λ/16
- Multispektrale Zinksulfidsubstrate
- Niedrige Absorption und geringe Streuung von 0,4 - 12 μm
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit einer AR-Beschichtung für 3 - 12 μm
- Bis zu 80 % Rabatt
- Verfügbarkeit begrenzt
- Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch
- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser
- Viele Konfigurationen möglich
- Hohe Belastbarkeit
- Ideal für Anwendungen mit großem Verstellweg
- Weitere Bühnen mit Zahnstangentrieb erhältlich
- Schnelle, exakt wiederholbare Bewegung
- Doppelte Ansteuerung durch Getriebe- und Hebelmechanismus
- Abnehmbarer Hebel für die OEM-Integration
- Lamellen mit AR-Beschichtung verfügbar
- Halterung wird separat verkauft, Motor nicht inklusive
- Halb transparentes, weißes Milchglas
- Starke Streuung erzeugt eine gleichmäßige Ausleuchtung
- Streut Licht in beiden Richtungen gleich
- Größen zwischen 50 und 134 mm
- Speziell für Dioden-, Glasfaser- und Nd:YAG-Laser entwickelt
- Schutz für optische Systeme
- Kontinuierliches M29 x 0,75 Innengewinde für einfache Linsenpositionierung
- Vermeidung von unerwünschtem Fremd- und Streulicht im System
- Erhältlich in mehreren Längen für kompakte Systeme
- Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut wird
- Vier Größen von 30 x 30 mm bis 125 x 125 mm
- Metrische und englische Lochmuster erhältlich
- Mikrometer- und Leitspindelantriebsoptionen
- Einfache Kombinierbarkeit zu X-Y- und X-Y-Z-Bühnen
- Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
- Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
- Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit
- Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
- Aufbau über ¼-20 oder M6
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
- Flaches Design minimiert die Systemlänge
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Kompatibilität mit unseren TECHSPEC® manuellen Bühnen sorgt für Bewegung in mehreren Achsen
- ±12,5 oder ±35 mm Verstellweg in X- und Y-Richtung für eine schnelle X-Y-Positionierung
- Universelle Bodenplatte ermöglicht Befestigung sowohl auf engl. als auch metr. Montageplatten
- Breiter Transmissionsbereich von 700 nm - 40 μm
- Nicht hygroskopisch
- Ideal für FTIR-Spektroskopie mit wässrigen Proben
- Keilwinkel 30 Bogenminuten
- Geringe Absorption, hohe Transmission
- Ideal für raue Umgebungen geeignet
- Präzise flache Kalziumfluoridfenster sind ebenfalls verfügbar
- Saphirsubstrate mit 25,4 mm Durchmesser
- Durchbohrungen mit 3,2 bis 19,1 mm Durchmesser
- Hohe Transmission von 0,33 - 5,5 µm
- Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
- Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
- Geringer Brechungsindex
- Basis Aufbaublock für optische Systeme
- Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
- Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
- Aluminiumhalterung
- Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
- Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen
- Ideal geeignet für die Spektroskopie
- Zwei Rillenabstände verfügbar
- Bögen mit 6" x 12" und Rollen mit ~61 m verfügbar
- Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
- Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
- Kleine und große Versionen
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Eingeschlitzte V-Form zentriert die Optiken sowohl vertikal als auch horizontal
- Halterungen für Optiken bis 118 mm Durchmesser
- M6 x 1,0 oder ¼-20 TPI Gewinde zur Befestigung auf Stangen
- Ideal für die Montage und Zentrierung von runden Optiken und Laserröhren geeignet
- Schrauben mit Nylon-Schutzspitze
- ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage
- FC Faserstecker
- Feine Verstellung in X- und Y-Achse möglich
- Standard- und Mikrometerversionen erhältlich
- Verkippbare Version erhältlich
- Verkippbar in zwei Aschsen
- 25 mm quadratische Oberfläche
- Versionen mit Schraube oben oder auf der Rückseite erhältlich
- Geschlitzte Basis oder Basis mit Gewinde
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
- Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
- Aluminiumplatten
- Feste Halterung unter 45°
- Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
- Aluminiumhalterung
- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°
- Plattengröße 120 mm x 200 mm
- Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
- Kombination mit Laborhebetischen möglich
- Drei verschiedene Größen
- Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
- Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
- Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Mehrere Winkeleinstellmöglichkeiten
- Platten mit festem und kontinuierlich einstellbarem Winkel lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Für Linsen mit unterschiedlichen Durchmessern lieferbar
- Erweitert die Anpassungsmöglichkeiten des Cage-Systems
- Retainerring wird mitgeliefert
- Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
- Feststellring zur Fixierung der Länge
- Gewinde M23,2 x 0,75
- Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
- Zur Kombination von Verlängerungstuben
- Zur Kombination der Cage-System Tuben mit C-Mount Komponenten
- Der verlängerte Retainerring vergrößert nicht die Systemlänge
- Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
- Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
- Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen
- Ausgezeichnete Transmission zwischen 200 nm und 12 μm
- Beständig gegen hochenergetische Strahlung
- Hohe Transmission ohne AR-Beschichtungen
- Kontinuierliche Optikdrehung um 360°
- Mitellinienhöhe 25,4 mm
- Gradeinteilung 5°
- Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
- Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
- Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
- Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge
- Breiter Transmissionsbereich von 1 - 16 µm
- Robustes, haltbares Infrarotmaterial
- Unlöslich in Wasser und chemisch stabil
- Breiter Transmissionsbereich von 1 - 25 µm
- Keine Absorptionsbänder zwischen 12 - 25 µm
- Ideal für langwellige IR-Spektroskopie
- Keilwinkel 30 Bogenminuten
- Hohe Transmission von 2 bis 10 µm
- Ideal für IR-Anwendungen, die robuste Optiken benötigen
- Präzise flache Germaniumfenster sind ebenfalls verfügbar
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Substrate aus SCHOTT D263® T eco mit 0,4 mm Dicke
- Exzellente Glasalternative zu Optiken aus Kunststoff
- Ideal für gewichtskritische Anwendungen mit wenig Platz
- Dualband-Antireflexbeschichtung für 532 und 1064 nm
- 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 Oberflächenebenheit
- Ideal für Nd:YAG-Lasersysteme
- Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
- Extrem kratzresistent
- Hohe Transmission des sichtbaren Lichts
- Kostengünstige Alternative zu Glas
- Kunststofffenster aus Polykarbonat sind ebenfalls verfügbar
- Hohe Transmission von 190-3500 nm
- Hohe chemische Resistenz
- Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
- Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
- Zur Verwendung mit 0,75" Edelstahlstangen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls erhältlich
- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
- Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
- C-Mount-Außen- und Innengewinde
- Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten
- Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
- ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
- Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
- Große und kleine Versionen
- Schwarz eloxiertes Aluminium
- Standardmäßiges ¼-20-Aufbauzubehör
- Scheiben aus Delrin, Kreuzschlitz-, Maden-, Flügelschrauben, Inbusschrauben und mehr
- #55-192: 1/8" Inbusschlüssel für ¼-20-Inbusschrauben
- Sehr geringe Abweichung von gerader Linie
- Geringe Abnutzung und Reibung bei der Bewegung
- Vormontiert, um unerwünschtes Spiel zu verhindern
- Zwei Größen und drei verschiedene Verstellwege erhältlich
- Versionen mit abgedeckten Schienen (CR)
- Modelle mit X-, XY- und XYZ-Achse
- 8-32- oder M4-Befestigungslöcher verfügbar
- Bis zu 19 mm linearer Verstellweg
- Schneckengetriebe und präzise geschliffene Oberflächen für eine glatte, exakte Bewegung
- Mikrometerverstellung der Y- und X-Achse
- Kardanisch gelagerter Mechanismus für die Faserausrichtung
- Objektiv kann in Z-Achse verstellt werden
- Positionierung von Komponenten in beliebigem Winkeln
- Passend zu ¾"-Stangen für englische Montageplatten
- Ideal zur Befestigung von Kameras und Objektiven
- Sowohl horizontale als auch vertikale Drehung möglich
- Korrosionsresistentes Gehäuse, hohe Hitzebeständigkeit
- Versionen mit Lamellen aus brüniertem Federstahl oder AR-Edelstahl (AR=Antireflexion) verfügbar
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
- Robuste kinematische Halterungen für große Optiken
- Kugelgelenk und Feingewindeschrauben zur X-Y-Verkippung
- 50% höhere Auflösung als bei Ausrichtung mit Mikrometerschraube
- R <0,25 % für 266 nm, 355 nm, 532 nm bzw. 1064 nm
- Geringe Autofluoreszenz
- Zerstörschwellen bis 10 J/cm2 bei 10 ns, 1064 nm
- Feineinstellschraube mit 100 TPI
- Aussparungen für Finger zur einfacheren Handhabung
- Verkippwinkel ±5°
- USB oder RS-232-Schnittstelle
- In beide Richtungen verstellbar
- C-Mount- und T-Mount-Adapter erhältlich
- Geringerer Verlust von p-polarisiertem Licht
- Rundes Profil bei Ausrichtung im Brewsterwinkel (55,57°)
- Ideal für den Einsatz in Laserresonatoren
- Ausgezeichnete Transmission zwischen 250nm und 16μm
- Kostengünstig
- Ideal geeignet für die FTIR-Spektroskopie
- Kaliumbromidfenster (KBr) ebenfalls erhältlich
- >84% Transmission des sichtbaren Lichtes
- Reflektiert Infrarotlicht, lässt sichtbares Licht durch
- Abschirmungseffektivität 49dB
- Chemisch gehärtetes, gezogenes Glas
- Hohe Beständigkeit gegen Oberflächenkratzer
- Ideal für Elektronikdisplays
- Ideal zur Kreuzung mehrerer optischer Wege
- In die Kugel mit 43 mm Öffnung kann eine große Optik eingesetzt werden
- Abdeckplatten blockieren nicht benutzte optische Wege
- Feature Standard Designs and Specifications
- Commercial Grade Float Glass and Fused Silica Windows Also Available
- For More Options, View Precision Quality Optical Windows
- Feststellschrauben zur sicheren Positionierung
- 0,5 mm Verstellweg pro Umdrehung
- Mit einem maximalen Verstellweg von 15 mm in der X- und Y-Achse sowie 12 mm in der Z-Achse lieferbar
- Keilwinkel von 30 Bogenminuten bis 10°
- Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 20-10
- Verhindern Laserinstabilität bei Einsatz in Laserresonatoren
- Keilfenster aus N-BK7 und plane Fenster aus Quarzglas sind ebenfalls verfügbar
- Ideal für variable Abstände auf der optischen Achse in SM1- oder SM05-Systemen
- Antireflexbeschichtung zur Reduzierung von Streulicht
- Eingebaute Feststellschraube zur Arretierung des Fokus
- Ideal für UV- und IR-Diffusionsanwendungen
- Protected Aluminium- oder Protected Gold-Beschichtungen
- Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
- 3” oder 6” quadratische Montagefläche
- Neigungseinstellung über Feineinstellschrauben (64er Steigung)
- Montagefläche mit 1/4-20 Gewindebohrungen
- C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
- Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
- ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
- Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
- Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
- Aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Gravierte Gitterlinien für eine schnelle Laserausrichtung
- Diffuse, schwarz eloxierte Aluminiumoberflächen
- Magnetfuß für die einfache Montage auf optischen Tischen
- Schlitze zur Aufnahme von Inbusschlüsseln oder sonstigen Werkzeugen
- Farbglasfilter-Substrate
- Sandgestrahlte Oberfläche mit Körnung 120
- Versionen in rot, blau oder grün
- C-Achsen-Saphir, um Doppelbrechung zu beseitigen
- 10-5 Oberflächenqualität und λ/10 TWFD
- Unbeschichtet oder IBS AR-Beschichtung für 1000-1100 nm
- Ideal für Laseranwendungen mit hoher Leistung
- Erfüllt die Anforderungen für starken Abrieb nach MIL-F-48616 und MIL-C-48497C
- Hohe Transmission von 3 bis 5 µm
- Ideal für raue Umgebungen geeignet
- Germaniumfenster beschichtet mit diamantähnlichem Kohlenstoff (DLC) ebenfalls erhältlich
- Hohe Beugungseffizienz (>94% absolut) und geringe Streuung
- Polarisationsunabhängige Gitter oder für eine Polarisationsrichtung optimiert
- Robuste anorganische Materialien für hohe Leistungen und Zuverlässigkeit
- Versionen für NIR-Wellenlängen zwischen 800 - 1800 nm
- Chemisch gehärtetes, dünnes Glas
- Sehr resistent gegen Kratzer auf der Oberfläche
- Ideal für elektronische Displays
- TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster sind ebenfalls verfügbar
- Hohe Resistenz gegen Brüche und Oberflächenkratzer
- Hergestellt mit dem Microfloat-Verfahren
- Ideal für die kapazitive Touch-Technologie
- TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster und DragontrailTM chemisch gehärtete Fenster sind ebenfalls verfügbar
- 0,7 mm dünne Substrate aus EAGLE XG®
- Hohe chemische Beständigkeit und exzellente Haltbarkeit
- Geringe Dichte für gewichtskritische Anwendungen
- Befestigung von Beugungsgittern bis 60 mm Größe
- Einfache Arretierung über seitliche Feststellschrauben
- Können in Optikhalterungen mit 25,4 mm Durchmesser integriert werden
- Gleichmäßige Diffusion durch fein geschliffene Oberfläche
- Geringer Brechungsindex sorgt für hohe Transmission
- Großer Transmissionsbereich
- Gefertigt aus Edelstahl mit bis zu 20 kg Belastbarkeit
- Hervorragende Temperaturstabilität und Geradlinigkeit
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® manuellen Bühnen
- Kleine Standfläche und günstiger Preis
- Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
- Kompatibel mit TECHSPEC Bühnen
- Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931
- Sehr gute Transmission von 0,25 - 26 µm
- Gute Resistenz gegen mechanische Stöße
- Ideal für FTIR-Spektroskopie
- Einfache Halterung von Prismen oder Strahlteilerwürfeln
- Einstellbar für Optiken bis 55 mm
- Schwenkbare Version mit einer manuellen Drehung um 360°
- Aufbau der Halteklemme alleine (8-32-Bohrung) oder mit kinematischem Rahmen
- Geeignet für Komponenten bis 4,25" Durchmesser
- Genaue kinematische Winkelauflösung
- Für Filter bis 3 mm Dicke
- 1/4 - 20 Löcher zur horizontalen und vertikalen Befestigung
- Stangen und Stangenhalterungen werden benötigt
- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Löcher und Schlitze für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
- Nylon Klemmschraube
- Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
- Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
- In jedem Winkel feststellbar
- Ideal zur Befestigung von Lasern und großen optischen Elementen
- ¼ - 20 Gewindeloch erlaubt die Befestigung auf einer Stange mit 0,5" Durchmesser
- Höhenverstellbare Balken inklusive bei #03-665
- Hergestellt aus Edelstahl und Messing für hohe Stabilität
- Gefasste Versionen haben ein englisches und metrisches Gewinde für die einfache Stangenmontage
- Ideal zur Durchflusskontrolle
- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
- Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
- ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
- Für die Montage von zylindrischen Komponenten
- Optikhalterung mit 50 mm Durchmesser
- Inkl. stabiler Montagefläche
- Verstellung durch Zahnstangentrieb
- Halterung mit zwei Ringen
- Feste und verstellbare Versionen
- Ideal für He-Ne Laser
- Präzise Mikrometerverstellung
- Grobe Winkelverstellung um 360°
- Feine Winkelverstellung, 0,25 mm Gewindesteigung
- Farblich markierte Verstellknöpfe zur vertikalen und horizontalen Verkippung
- Für die Montage sind Stangen und Stangenhalterungen verfügbar
- Kardanische Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser sind ebenfalls verfügbar
- Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
- Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
- Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze
- Belastbarkeit 25 lb (11,3 kg) für Anwendungen mit großen Gewichten
- Präziser Schneckentrieb
- Kompatibel mit metrischen und englischen 5" kugelgelagerten Bühnen
- Manuelle Drehung um 360°
- Erhältlich mit vorgefasstem linearen Polarisator
- Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen
- Mechanische Halterung für präzise Lochblenden
- Mit Retainerring zur Minimierung mechanischer Belastungen
- Kann an Komponenten mit C-Mount angeschlossen werden
- Ausgezeichnete Optiken für Infrarotdetektoren
- Minimaler Absorptionsverlust von 8 - 14 μm
- Leicht auf passende Größe zuschneidbar
- Ideal für rechtwinklige und runde Filter
- Ideal bei häufigem Optikwechsel
- Absorbiert ungewünschte / ungenutzte Laserstrahlung
- 10 mm Eingangsapertur
- Stangen und Stangenhalterungen für die Montage erforderlich
- Kombinierbar für Verkippung in zwei Achsen
- Stabiler Messingaufbau
- Schwalbenschwanz-Design mit Nonius-Skala
- Diffusionswinkel von 0,5° bis 50°
- Quarzglassubstrat ideal für hohe Temperaturen
- Homogene Lichtverteilung
- Holographische Standarddiffusoren sind ebenfalls verfügbar
- Durchlässig für sichtbares Licht und das nahe Infrarotspektrum
- Lieferbar ohne Beschichtung oder mit Antireflexionsbeschichtung
- Unterschiedliche Größen lieferbar
- Versionen für 6 oder 12 Filter
- Passend für 1" / 25 mm oder ½" / 12,5 mm Durchmesser
- 12 Indexpositionen für präzise Bewegung
- Fixiert die Stangenhöhe
- Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
- Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
- Aluminiumklemmring
- 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
- Zwei Versionen von Grundplatten
- Feststellbare Feineinstellschrauben mit 100 TPI
- Verkippwinkel ±5°
- Version mit 3 Einstellschrauben ermöglicht Verschiebung der optischen Achse
- Mehrere Diffraktionswinkel erhältlich
- Substrat aus Quarzglas für UV
- Ideal für Anwendungen mit feststehendem Gitter
- Bewegungsbereich 100μm
- Positionierung mit einer Auflösung von 1,5nm
- Austauschbare Adapter zum schnellen Wechsel
- Unverzichtbar für das Cage-System
- 50 mm Durchmesser oder 2" quadratisch
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium
- Für viele verschiedene optische Komponenten lieferbar
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- Feineinstellschraube mit einer Steigung von 0,5mm
- Feste Optikhalterungen ebenfalls lieferbar
- Ideal zur Kombination mehrerer optischer Strahlengänge
- Gewinde M23,2 oder M27,5 passend zu den Tuben des Cage-Systems
- Abdeckplatten zum Blockieren nicht verwendeter optischer Strahlengänge
- Kompakter Aufbau mit integrierter Verstellung
- Konfigurierbar für einen Verstellweg von ½" oder 1"
- Für Mikrometerschrauben mit 3/8" Befestigungsschaft
- Schritt-für-Schritt-Montageanleitung verfügbar
- Ideal for Experimenting and Prototyping Applications
- Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
- Commercial Grade Float Glass, N-BK7, or Fused Silica Windows Also Available
- Hochpräzise Piezopositionierungsbühnen
- Haft-Gleit-Antrieb
- Extrem feine Regelung
- Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
- Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
- Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
- Manuelle oder automatisierte multidirektionale Steuerung
- Austauschbare Filterräder
- Leichte Bauweise mit diversen Montagemöglichkeiten
- Kompakte, robuste Halterung zur Strahllenkung
- Manuelle Ablenkung eines Strahls in beliebigem Winkel bis zum Doppelten des Einzelprisma-Ablenkungswinkels
- Optimiert für Prismen mit Keilwinkeln von 0 bis 26 Grad
- Die Halterung kann entweder mit einem einzelnen Keilprisma oder einem Keilprismenpaar verwendet werden
- Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
- Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
- Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
- Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7
- Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
- Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
- M6 Befestigungsgewinde
- Ideal für Kugel- und GRIN-Linsen mit bis zu 1 mm Durchmesser
- Gefedertes Design für Optiken mit kleinem Durchmesser
- 1” Offset-Design zur einfachen Platzierung von Linsen mit kurzer Brennweite
- ¼-20 TPI Montagegewinde
- Versionen mit 70 mm (±35 mm) und 200 mm (±100 mm) Verstellweg in X- und Y-Richtung verfügbar
- Verstellung über Zahnstange oder Kugellager
- Design mit stabiler Oberfläche
- Spezielle Platten für die Positionierung und Montage von Optiken
- Hergestellt aus eloxiertem Aluminium mit Edelstahlschrauben
- X-Y-Mikropositionierplatte mit RMS-Gewinde
- Hohe Transmission von 150 nm - 6 μm
- Sehr gute Vakuum-UV-Transmission (VUV)
- Geringer Brechungsindex
- Gleichmäßige, diffuse Oberfläche
- Geringer Verlust durch Streuung
- Spektralbereich 0,3 - 12 µm
- Mattglas für den UV-Bereich ist ebenfalls verfügbar
- Kompatibel mit allen Linsentuben mit SM1-Gewinde
- Halterungen für Optiken mit 5 mm bis 19,05 mm Durchmesser
- Einfach einsetzbar für einfachen Aufbau
- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen
- Kleine Standfläche und günstiger Preis
- Leichtes Gehäuse mit stabiler Bühnenfläche
- Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
- Verwenden Sie Stromversorgung #21-075 und Controller #23-931
- Transmittieren p-polarisiertes Licht ohne Reflexionsverluste
- Ideal für die Polarisationstrennung im IR-Spektrum
- Substrate aus Germanium (Ge) oder Zinkselenid (ZnSe)
- Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.