Produkt in den Warenkorb gelegt

Cyber-Sale: Polarisation!

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42) Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Kundenspezifische Größen verfügbar
  • Versionen für hohe Temperaturen sind ebenfalls verfügbar
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Hohe Temperaturresistenz verglichen mit üblichen Polarisationsfilmen
  • Auslöschungsverhältnis von 5000:1
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Kundenspezifische Größen verfügbar
Zirkulare Polarisationsfilter (CP42HE und CP42HER) Zirkulare Polarisationsfilter (CP42HE und CP42HER)
  • Mehr als 42% Transmission
  • Erhältlich mit Folien- oder Kunststoffsubstrat
  • Varianten mit linkshändiger und rechtshändiger zirkularer Polarisation erhältlich
Lineare Polarisationsfilme für NIR Lineare Polarisationsfilme für NIR Ausverkauf
  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat
Quarz-Verzögerungsplatten Quarz-Verzögerungsplatten
Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42) Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • >99,98% Polarisationseffizienz
  • 42% Transmission bei unbeschichteten und 45% Transmission bei AR-beschichteten Filtern
  • XP42-Kunststofffilter und -Film sind ebenfalls verfügbar
Lineare Glaspolarisationsfilter Lineare Glaspolarisationsfilter
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  • Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  • Ebenfalls gefasst erhältlich
Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300) Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Hohe Haltbarkeit durch Laminierung auf PMMA
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
Zirkulare Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE) Zirkulare Polarisationsfilter aus Glas (CP42HE)
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • Linkshändige zirkulare Polarisation
  • Erhöhte Haltbarkeit in Bildverarbeitungsanwendungen
Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht Ausverkauf
  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung
Wire-Grid-Polarisationsfolien Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hoher Kontrast, reflektierend
  • Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
  • Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
TECHSPEC® Ultrafast Thin Film Polarizers Ultrakurzpuls-Dünnfilm-Polarisatoren
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal geeignet für Ti:Saphir und Yb:dotierte Ultrakurzpulslaser
  • Optimiert für die Trennung von S- und P-Polarisation bei 45° Einfallswinkel
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 1000:1 bei der Designwellenlänge
Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten
Achromatische Verzögerungsplatten Achromatische Verzögerungsplatten
  • Für mehrere Wellenlängenbereiche verfügbar
  • Geringe Abweichung über den gesamten jeweiligen Spektralbereich
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Befestigt in schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse
Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR
  • Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
  • Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
  • Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen
Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas
  • Ideal für Faseroptik- und Laseranwendungen
  • Wellenlängenbereich 750 bis 850 nm und 1000 bis 2000 nm
  • Auslöschungsverhältnis von 1000:1
Rochon Polarisationsfilter Rochon Polarisationsfilter
  • Mehrere Polarisationsmaterialien erhältlich
  • S-polarisiertes Licht passiert den Filter ohne Ablenkung
  • P-polarisiertes Licht wird abgelenkt
  • Wollaston Polarisationsfilter sind ebenfalls verfügbar
polarisierender Spannungstester polarisierender Spannungstester Ausverkauf
  • Ideal für Spannungsprüfungen
  • Geeignet zur Prüfung der Linsenhärtung
  • Aufbewahrungstasche wird mitgeliefert
Polarisatoren für den mittleren Infrarotbereich (MWIR) Polarisatoren für den mittleren Infrarotbereich (MWIR)
  • Wellenlängenbereich 1,5 – 5μm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
  • Sehr robustes Substrat aus Kalknatron
Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38), Standardqualität Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38), Standardqualität
  • 38% Transmission von unpolarisiertem Licht im Bereich von 400 - 700 nm
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 7500:1
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.