Produkt in den Warenkorb gelegt

Cyber-Sale: Spiegel!

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Nd:YAG-Laserlinienspiegel Nd:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Oberflächenspiegel Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
  • Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Silber oder Protected Gold für hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen
Richardson Gratings™ High Precision Plane Ruled Reflective Diffraction Gratings Hochpräzise gerillte, reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan) Neu
  • Exzellente Effizienz bei Blaze-Wellenlänge und -Winkel
  • Sehr gute Größentoleranzen
  • Ideal für die Spektroskopie
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
λ/4-Oberflächenspiegel λ/4-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lieferbar in diversen Größen und Formen
  • Präzise Spiegelbeschichtungen aus Metall
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen
Präzise sphärische λ/4-Spiegel Präzise sphärische λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/8-Spiegel ebenfalls erhältlich
Konkave Laserlinienspiegel Konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Fokussierung von Laserlicht
  • >99,8% Reflexion bei Zentralwellenlänge
  • Quarzglassubstrate mit hoher Wärmebeständigkeit
Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Gold ohne Schutzschicht oder Protected-Gold-Beschichtung für NIR- und IR-Anwendungen
  • 50 Å und 100 Å Optionen für die Oberflächenrauheit
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel
  • Spiegel mit Aluminium- oder Silber-Beschichtung sind ebenfalls erhältlich
λ/10-Oberflächenspiegel λ/10-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzises Quarzglassubstrat
  • Verschiedene Größen und Beschichtungen
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient
Optische Planplatten - einseitig Optische Planplatten - einseitig
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Mit Durchmessern von 0,5 Zoll - 12 Zoll
  • Jede λ/20-Planplatte ab 75 mm wird mit Kalibrierzertifikat geliefert
  • Lieferbar mit Standardmetallspiegelbeschichtungen: λ/10 und λ/20
Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
Neu
  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich
Kostengünstige Laserlinienspiegel Kostengünstige Laserlinienspiegel Neu
  • >97% Reflexion bei Designwellenlänge
  • Bis zu λ/10 Oberflächengenauigkeit
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Versionen für Nd:YAG-, Yb:YAG- und Dioden-Laser
Reflektierende gerillte Beugungsgitter Reflektierende gerillte Beugungsgitter
  • Wirkungsgrad bis zu 80%
  • Beschichtung aus Aluminium ohne Schutzschicht
  • Blaze-Wellenlängen von 250 bis 1600 nm
Präzise Ultraviolettspiegel Präzise Ultraviolettspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 120 nm und 190 nm Designwellenlängen
  • >85 % durchschnittliche Reflektivität über den spezifizierten Wellenlängenbereich
  • Veredelte metallische Beschichtungen für breitbandige Reflektivität im sichtbaren Bereich
Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings Hochpräzise holographische, reflektierende Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Hohe Beugungseffizienz
  • Reduziertes Streulicht und höhere Regelmäßigkeit als bei gerillten Gittern
  • Versionen für Wellenlängen vom UV bis zum NIR verfügbar
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR 
  • Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°
Laserspiegelsubstrate Laserspiegelsubstrate
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächenebenheit λ/10 und Oberflächenqualität 10-5
  • Hochwertige Quarzglassubstrate
  • Zollgrößen mit runden oder rechteckigen Geometrien
  • Unbeschichtete Laserfenstersubstrate sind ebenfalls verfügbar
Oberflächenspiegel mit 4-6λ Oberflächenspiegel mit 4-6λ
Top-Seller
  • Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
  • >85% Reflexion der sichtbaren Strahlung
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine kundenspezifische Größe benötigen
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
  • Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
  • Reflexion von Licht im Winkel von 90°
  • Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Hochqualitative Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt mit hoher Reflexion für Strahllenkungsanwendungen
  • Ionenstrahl-gesputterte (IBS) Beschichtung für geringe Streuung und Absorption
  • GDD von 0 ±20 fs2 im Design-Wellenlängenbereich
Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel Unbeschichtete konkave Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hochpräzise Spiegelsubstrate aus Quarzglas
  • Große Auswahl an Durchmessern und Brennweiten
  • Benutzerdefinierte Beschichtungen erhältlich
Präzise parabolische Spiegel Präzise parabolische Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
Rechtwinklige λ/20-Spiegel aus Quarzglas Rechtwinklige λ/20-Spiegel aus Quarzglas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzises Quarzglassubstrat sorgt für hohe thermische Stabilität
  • Ideal für die Systemausrichtung
  • Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber
Präzise elliptische λ/8-Spiegel Präzise elliptische λ/8-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bei Ausrichtung im Winkel von 45° rundes Profil
  • Ideal zur Umlenkung von Licht
  • Mehrere Größen und Beschichtungen erhältlich
λ/20-Oberflächenspiegel λ/20-Oberflächenspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzise Substrate aus Quarzglas
  • Oberflächenqualität 20-10
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
Richardson Gratings™ High Precision Plane Reflective Gold Diffraction Gratings Hochpräzise, reflektierende Gold-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ (plan)
  • Optimiert für den Einsatz von 350-800 nm (500 nm) oder 700-1600 nm (1000 nm)
  • Verfügbar in den Standardgrößen 12,7 x 12,7 sowie 25 x 25 und 30 x 30 mm
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Gerillte NIR-Beugungsgitter mit Goldbeschichtung Gerillte NIR-Beugungsgitter mit Goldbeschichtung
  • Erhöhte Reflexion von 700 - 1100 nm
Diodenlaserspiegel für sichtbares Spektrum Diodenlaserspiegel für sichtbares Spektrum
  • Reflexion von Laserdiodenlicht im sichtbaren Spektrum von über 95%
  • Ideal für Systeme mit mehrfacher Reflexion
  • Beschichtung optimiert für 45° AOI bei 633nm
Sphärische konkave Spiegel Sphärische konkave Spiegel
  • Ideal zur Fokussierung von Licht
  • Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  • Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm
Rechtwinklige Spiegel Rechtwinklige Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Reflektiert Licht im Winkel von 90°
  • Ideal zur Systemausrichtung
  • Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar
TECHSPEC ZERODUR λ/10 First Surface Mirrors are ideal where performance in fluctuating temperatures is required! Buy Now!
λ/10-Oberflächenspiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Präzise Substrate aus ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit von λ/10
  • Äußerst niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient
Nd:YAG-Laserauskoppler Nd:YAG-Laserauskoppler
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Versionen für Nd:YAG-Laser mit 532 oder 1064 nm
  • 80% Reflexion bei Nd:YAG-Designwellenlänge
  • UV-Quarzglassubstrat
Oberflächenspiegel mit Rhodiumbeschichtung Oberflächenspiegel mit Rhodiumbeschichtung
  • Extrem korrosions- und abnutzungsbeständige Rhodiumbeschichtung
  • Hohe Reflexion im VIS- und IR-Bereich
  • Ideal für zahnärztliche Anwendungen
Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™ Reflektierende Echelle-Beugungsgitter von Richardson Gratings™
  • Höchste Auflösung und Dispersion
  • Niedrige Rillendichte für Einsatz bei höheren Ordnungen
  • Toleranz des Rillenabstands <0,05%
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Laserspiegel mit Schaft Laserspiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • >99% Reflexion bei Laserwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder dielektrischer Beschichtung sind ebenfalls verfügbar
Dualband-Laserlinienspiegel Dualband-Laserlinienspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >99% Reflexion bei der Designwellenlänge
  • Oberflächenqualität 10-5 für empfindliche Laseranwendungen
  • Wellenlängenbänder 532/1064 nm, 635-670/1064 nm oder 800/1030 nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ebenfalls verfügbar
Präzise Planspiegel Präzise Planspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Substrate aus Quarzglas oder ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10 und λ/20
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich
Excimerlaserspiegel Excimerlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Zerstörschwelle von bis zu 1,5 J/cm2
  • Dielektrische Beschichtung mit geringem Verlust
  • Für Laser mit Wellenlängen von 193 nm und 248 nm
Konvexe sphärische Spiegel Konvexe sphärische Spiegel
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Durchmessern und Brennweiten
  • Beschichtung: Enhanced Aluminium und Protected Gold
  • Ideal für Bildgebungssysteme
Sphärische konvexe Spiegel Sphärische konvexe Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Präzisionspolierte Oberfläche
  • Oberflächengenauigkeit von λ/2
  • Diverse Beschichtungsoptionen
Breitbandige dielektrische beschichtete Spiegel mit Schaft Breitbandige dielektrische beschichtete Spiegel mit Schaft
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • >99% durchschnittliche Reflexion über breiten Wellenlängenbereich
  • Oberflächenqualität 20-10 und 0-45° Einfallswinkel
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit Metallbeschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar
920nm Laser Line Mirrors Laserlinienspiegel für 920 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,8% absolute Reflexion bei 920 nm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 905-935 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
1300nm Laser Line Mirrors Laserlinienspiegel für 1310 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • >99,8% Reflexion bei 1310 nm
  • 99,5% durchschnittliche Reflexion bei 1295-1325 nm
  • Hohe Laserzerstörschwelle
  • Große Auswahl an Laserlinienspiegeln verfügbar
Reflektierende holographische Gitter Reflektierende holographische Gitter
  • Gitterstrichzahl bis 3600 Rillen pro mm
  • Beschichtung aus Aluminium ohne Schutzschicht
  • Sinusförmiges Gitterprofil
  • Verfügbare Wellenlängen zwischen 250 - 1500 nm
Präzise sphärische &lambda;/8-Spiegel Präzise sphärische λ/8-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur Fokussierung mehrerer Wellenlängen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Mehrere Größen erhältlich
  • Präzise sphärische λ/4-Spiegel ebenfalls erhältlich
Präzise breitbandige Laserspiegel Präzise breitbandige Laserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für durchstimmbare Laser oder zur Reflexion verschiedener Laserquellen
  • Hohe Reflexion von 0 bis 45° für alle Polarisationsrichtungen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten verfügbar
Hohle Retroreflektoren Hohle Retroreflektoren
  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurück reflektiert
  • Sehr leicht, da Reflektor hohl ist
  • Keine Materialabsorption oder chromatische Aberration
Diodenlaserspiegel Diodenlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
  • Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
  • Entwickelt für übliche Diodenlaser
Extreme Ultraviolet (EUV) Flat Mirrors	Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV-Planspiegel)
  • Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
  • Entwickelt zur EUV-Strahlumlenkung und Abtrennung von Oberwellen
  • Versionen für 5° und 45° Einfallswinkel erhältlich
Laserlinienspiegel für 2 µm Laserlinienspiegel für 2 µm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Laserzerstörschwelle >10 J/cm² @ 2 µm, 10 ns, 10 Hz
  • Ausgelegt für Holmium- und Thulium-Laserquellen
  • Oberflächengenauigkeit λ/7
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm
  • Hohe negative GDD von -1000 fs2 bei 7° AOI
  • Minimale Reflektivität von >99,8% über die 60 nm Bandbreite
  • Ideal für die Dispersionskompensation von Yb:dotierten Faserlasern
  • Gechirpte Ultrakurzpuls-Beschichtung
Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Konkave Ultrakurzpuls-Laserspiegel mit Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
ZEISS Concave Diffraction Gratings ZEISS Konkave Beugungsgitter
  • Hohe Effizienz und geringes Streulicht
  • Holographisch produziert, um Aberrationen zu minimieren
  • Versionen für Rowland-Kreis- oder Polychromator-Aufstellung
Off-Axis-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung Off-Axis-Parabolspiegel mit Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ultrakurzpuls-Enhanced-Silber-Beschichtung für Ti:Saphir-Laser und Yb-dotierte Laser
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion
  • <50 Å RMS Oberflächenrauheit zur Minimierung von Streuung
Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD Zweibandige Ultrakurzpulsspiegel mit geringer GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hohe Reflexion & geringe GDD für die Umlenkung von Ultrakurzpulsstrahlen
  • Ionenstrahlgesputterte Beschichtungen (IBS) minimieren Streuung und Absorptionsverlust
  • GDD von nahezu Null für erste und zweite Harmonische von Ti:Saphir-Lasern und Yb-dotierten Lasern
Breitbandige hochreflektierende Spiegel Breitbandige hochreflektierende Spiegel Ausverkauf
  • >99,8% Reflexion über breite Wellenlängenbereiche im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
  • Oberflächenqualität 10-5 sorgt für reduzierte Streuung in empfindlichen Laseranwendungen
  • Oberflächenebenheit λ/10
Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics Spiegel mit Goldbeschichtung von ISP Optics Ausverkauf
  • Spiegelsubstrate aus Pyrex®
  • Gold mit Schutzschicht
  • Ideal für Anwendungen im LWIR-Bereich
Große parabolische Reflektoren Große parabolische Reflektoren
  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll
90&deg;-Spezialspiegel 90°-Spezialspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Teilt das Eingangsbild in zwei Strahlengänge unter einem Winkel von 180°
  • Diverse Größen und breitbandige Beschichtungen lieferbar
  • Verschiedene andere rechtwinklige Prismen ebenfalls lieferbar
Sphärische &lambda;/4-Spiegel Sphärische λ/4-Spiegel
  • Aluminiumbeschichtung
  • Ideal für Anwendungen im UV-, IR- und sichtbaren Spektrum
  • Mehrere Durchmesser und Brennweiten erhältlich
Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel Hochpräzise Off-Axis-Parabolspiegel
  • Hochwertiges Glassubstrat
  • Oberflächengenauigkeit λ/4 oder λ/2
  • Ideal für Anwendungen im UV und sichtbaren Spektrum
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 2 μm
  • Reflektivität von >99,9% zwischen 2000 und 2200 nm
  • GDD von -1000 fs2 bei 5° AOI
  • Ideal für die <100 fs Pulskompression von Thulium- und Holmium-Lasern
  • Breitbandbeschichtung für gechirpte Ultrakurzpulse
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Ultrakurzpulsspiegel für 780 und 800 nm
  • Reflexion >99,8% (p-Polarisation) zwischen 720 - 840 nm oder 780 - 830 nm
  • Geringe Gruppenverzögerungsdispersion bei 5° oder 20° Einfallswinkel
  • Ideal für die Pulskompression von Ti:Saphir-Ultrakurzpulslasern
  • Spiegel mit geringer GDD sind ebenfalls verfügbar
UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm
  • Negative GDD von -200 fs2 bei 5° AOI
  • Reflektivität von >99,8% (p-Polarisation) zwischen 950 und 1120 nm
  • Konzipiert für die Pulskompression von Yb:dotierten Faserlasern
UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte Ultrakurzpulsspiegel mit 45° Einfallswinkel UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte Ultrakurzpulsspiegel mit 45° Einfallswinkel
  • Hohe Reflexion und negative Gruppenverzögerungsdispersion (GDD)
  • Ideal für die Dispersionskompensation und Strahlkompression bei 45° Einfallswinkel
  • Entwickelt für Femtosekundenlaser, einschließlich Ti: Saphir
UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs UltraFast Innovations (UFI) Gechirpte, komplementäre Ultrabreitband-Spiegelpaare
  • Ideal für Verstärkersysteme für gechirpte Pulse und ultrabreitbandige Laseroszillatoren
  • Ultrabreitbandiges Design für die Dispersionskompensation
  • Negative GDD bis zu -60 fs2 und hohe Reflexion (>99%) bei 600 - 950 nm oder 650 - 1350 nm
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Verlustarme Laserspiegel für hohe Leistungen
  • >99,99% Reflexion bei 1030 nm und 1064 nm
  • Laserzerstörschwelle von 50 J/cm2 bei 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
  • Universelle Designs für Laserpulse im Nano-, Piko- und Femtosekundenbereich
  • Kundenspezifische Versionen sind bis zu einem Durchmesser von 200 mm verfügbar
Spiegel mit Schaft, Metallbeschichtung Spiegel mit Schaft, Metallbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Design mit Schaft reduziert Spannung auf Spiegeloberfläche bei Halterung über Schaft
  • Haltbares Quarzglas mit geringem thermischem Ausdehnungskoeffizienten
  • Verfügbare Beschichtungen: Enhanced Aluminium, Protected Gold, Protected Silber
  • TECHSPEC® Spiegel mit Schaft mit dielektrischer Beschichtung oder Laserspiegel mit Schaft sind ebenfalls verfügbar
Schwarz Mirrors Transmissionsfreie Schwarz-Spiegel Ausverkauf
  • Technisch verändertes, hochabsorbierendes Quarzglassubstrat
  • Optische Dichte >7 im sichtbaren Spektrum
  • >98% Reflexion des sichtbaren Lichts ohne Resttransmission
  • Zerstörschwelle >0,5 J/cm2, 20 ns, 20 Hz @ 532 nm
  • Geeignet für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.