Produkt in den Warenkorb gelegt

Cyber-Sale: Labor und Produktion!

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Hochpräzise Strichgitter Hochpräzise Strichgitter
  • Chrom auf Glas
  • Enge Toleranzen
  • Besser als geätzte Strichgitter
  • Linien parallel zur Kante
  • Metrische und englische Versionen
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Top-Seller
Fasern optischer Güte Fasern optischer Güte
  • Hervorragende Lichttransmission
  • ESKA® Fasern
  • Mindestbestellmenge: 10 Fuß
Seltenerdmagnete Seltenerdmagnete
  • Neodym-Eisen-Bor (NdFeB) und Samarium-Kobalt (SmCo)
  • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Entmagnetisierung
  • Äußerst kraftvoll
  • Preisgünstig
Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY5 Mikroskopiekameras
  • Ideal für Biowissenschaften, Klinik- und Industrieanwendungen
  • Videoausgabe über USB oder HDMI
  • Mit leistungsfähiger Bilderfassungs- und Analysesoftware
  • Mit PC & Mac kompatibel
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE-Kameras
Top-Seller
  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.
Basler ace USB-3.0-Kameras Basler ace USB-3.0-Kameras
Top-Seller
  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S USB-3.1-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB-3.1-Kameras
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Kompatibel mit USB3 Vision und GenICam 
  • Inkl. Bildaufnahmesoftware und Spinnaker SDK

FireWire-Kamerazubehör FireWire-Kamerazubehör Ausverkauf
  • FireWire-Kabel
  • FireWire.a und FireWire.b PCI-Karten
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
  • Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3 IDS Imaging uEye CP/XCP/SE Kameras mit USB 3
Top-Seller
  • Verschiedene Gehäuseversionen: Standard (SE), kompakt (CP) und besonders kompakt (XCP)
  • C-Mount mit großen CMOS-Sensoren bis 1,1“
  • Bis zu 5,3 MP Auflösung und Bildraten bis 396 Bilder/Sekunde
InGaAs-Fotodioden InGaAs-Fotodioden
  • Ansprechempfindlichkeit von 900 nm bis 1700 nm
  • Kleine Flächen (Hochgeschwindigkeit) und große Flächen
  • Einzel- und Multimodenfasereinkopplung
  • Segmentierte InGaAs-Fotodioden sind ebenfalls verfügbar
Zange mit weichen Backen Zange mit weichen Backen
  • Kissen schützt Komponenten
  • Einschraubbare Kissen
  • Ersatzkissen erhältlich
PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler Ausverkauf
  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie
Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits Basler boost CoaXPress 2.0 Kamera-Set
  • Nutzt das volle Sensorpotential in Auflösung und Geschwindigkeit
  • CoaXPress 2.0 (CXP-12): Kameras mit hoher Bandbreite
  • CXP-12-Schnittstellenkarte 1C im Lieferumfang der Kameras enthalten
LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Atlas10 10GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 10GigE-Ethernet-Schnittstelle mit PoE+
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 5,0 bis 65 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 55 x 55 mm
Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE Power over Ethernet (PoE) Cameras - Front LUCID Vision Labs Triton2™ 2,5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • 2,5GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (2,5GigE)
  • Sensoren mit 5,0 bis 24,50 Megapixeln
  • Kompakte Größe: 44 x 29 x 45,3 mm
  • IP67-Schutz mit optionalen Objektivtuben
Zubehör für Bildgebungssysteme Zubehör für Bildgebungssysteme
Antistatische Strickhandschuhe Antistatische Strickhandschuhe Ausverkauf
  • Exzellente elektrostatische Entladung
  • Hergestellt aus Nylon- und Carbonfasern
  • Verfügbar als Paar oder Packung mit 12 Paaren
Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten
Strichplatten mit linearem Maßstab Strichplatten mit linearem Maßstab
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Englische oder metrische Versionen
Kontaktstrichplatte, verschiedene Skalen Kontaktstrichplatte, verschiedene Skalen
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Englische oder metrische Versionen
Allied Vision Manta GigE-Kameras Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top-Seller
  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher
Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing) Pixelink® Kameras mit USB 3.0
  • Auflösungen bis 20 Megapixel
  • Sensorgrößen von 1/2,5" bis 1,1"
  • Mit rechtwinkligem Gehäuse und als Platinenkamera erhältlich
LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) LUCID Vision Labs Phoenix™ Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • Aufklappbare Platinenstapel zur kundenspezifischen Anpassung
  • Power over Ethernet (PoE) zur einfachen Integration
  • Kompakte Größe ab 24 x 24 mm
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>®</sup> S GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S GigE-Kameras mit PoE
  • PoE (Power over Ethernet)
  • Kompatibel mit GigE Vision und GenICam
  • Besonders kleines Gehäuse
  • Umfangreiche API-Bibliothek und SDK Spinnaker inbegriffen

Basler ace2 USB-3.0-Kameras Basler ace2 USB-3.0-Kameras
  • USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 GigE-Kameras sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67 LUCID Vision Labs Atlas 5GigE-Kameras mit IP67
  • Schutzart IP67 für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz
  • 5Gbase-T-Ethernet-Schnittstelle (5GigE)
  • Power over Ethernet (PoE) möglich, vereinfachte Integration
Bildübertragende Glasfaserstäbe Bildübertragende Glasfaserstäbe
  • Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
  • Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
  • Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar
Lichtabsorbierendes Verdunkelungsmaterial Lichtabsorbierendes Verdunkelungsmaterial
Top-Seller
  • Einsetzbar als Lichtfalle, zur Strahlsperrung
Reinigungstücher Reinigungstücher
  • Photo-Clear® und antistatische Versionen
Menda® Pump-Top Dispensers Menda® Pumpverschluss-Spender
  • Präziser Spendemechanismus
  • Ideal zur Reinigung
  • Verschiedene Größen und Flaschen
Kontaktstrichplatten mit Fadenkreuz Kontaktstrichplatten mit Fadenkreuz
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Fadenkreuz gestrichelt oder durchgezogen
Edelstahlpinzetten Edelstahlpinzetten
  • Ideal für Feinarbeit
  • Zwei Modelle
Diffuse Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter Diffuse Verzeichnungstestbilder mit Punktgitter
  • Diffuse Reflexion ähnlich wie bei Keramik
  • Chrommuster auf Substrat
  • Keine Spiegelungen bei axialer oder außeraxialer Beleuchtung
  • Perfekt für Messungen mit Auflichtbeleuchtung
Kompaktes Linsenreinigungssystem Kompaktes Linsenreinigungssystem
  • Sicher für alle Linsen
  • Trockene Kohlenstoffverbindung
  • Kein Gefahrgut, umweltfreundlich
Tragbare UV-Lampen Tragbare UV-Lampen
  • Portable Ausführung mit hoher Lichtstärke
  • Modelle mit 4 oder 6 Watt und einer Zentralwellenlänge von 365 nm
  • Halterungen zum freihändigen Einsatz erhältlich
Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras
  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount
Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nano GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Neu
  • TurboDrive™ Technologie erreicht Bildraten bis 350 fps
  • Kompaktes, robustes Gehäuse rein aus Metall
  • Globaler elektronischer Verschluss mit Belichtungsregelung und erweiterten Funktionen
IDS Imaging uEye LE/XLE Camera (C/CS - Mount, Full Housing, Front View) IDS Imaging uEye LE/XLE Kameras mit USB 3.1
  • Bis zu 6,4 MP Auflösung und Bildraten bis 230 Bilder/Sekunde
  • Platinenversionen mit C/CS-Mount oder S-Mount
  • Konform mit GenICam und USB3 Vision
Allied Vision Manta PoE-Kameras Allied Vision Manta PoE-Kameras
  • Max. Sensorgröße bis 1,2”
  • Bis zu 128 MB integrierter Speicher
  • Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität
LUCID Vision Labs Atlas™ Power over Ethernet (PoE) 5GBASE-T (5GigE) Cameras LUCID Vision Labs Atlas™ 5GBASE-T-Kameras (5GigE) mit Power over Ethernet (PoE)
LUCID Vision Labs Triton™ Power over Ethernet (PoE) Cameras LUCID Vision Labs Triton™ GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • Kompakte Größe, 29 x 29 x 45 mm
  • CMOS-Sensoren mit global und rolling Shutter oder CMOS-Sensoren mit Polarisationsfilter
  • IP67-Schutz mit optionalen Linsentuben
Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras Pixelink® Autofokus-Platinenkameras für Flüssiglinsen mit USB 3.0
  • M12-Platinenkameras (S-Mount)
  • Problemlose Integration von Flüssiglinsen
  • One-Push-Autofokus, Hochgeschwindigkeitsscharfstellung
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras
  • SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90° Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°
  • USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
  • Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
  • ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
  • Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameras
Siliziumfotodioden Siliziumfotodioden
Kodak Testbild Kodak Testbild
  • über 18 verschiedene Testmuster
  • Größe 8 ½" x 11"
Retikel für Durchlichtbeleuchtung - Fadenkreuz Retikel für Durchlichtbeleuchtung - Fadenkreuz
  • Designed for 1X Objective Power
  • Crossline Pattern
  • 19 or 21mm Diameter Versions
Bambuspinzetten Bambuspinzetten
  • Ideal zur Handhabung von Mikrooptiken
  • Drei Längen erhältlich
  • Nicht magnetisch und nicht leitend
Kimberly Clark Funktionstücher - Kaydry<sup>&reg;</sup> EX-L Kimberly Clark Funktionstücher - Kaydry® EX-L Neu
  • Wenig Fussel
  • Hohe Absorption
  • Ideal für Labor und Produktion
Puderfreie Latexhandschuhe Puderfreie Latexhandschuhe
  • ISO 5, Klasse 100
  • Puderfrei
  • Verfügbar in mittel, groß und extra-groß
  • Bitte beachten Sie: Aufgrund von COVID-19 kommt es bei diesen Produkten zu Lieferengpässen. Sobald Produkte verfügbar sind, erscheinen sie wieder auf unserer Webseite.
ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz ISO 5 (Klasse 100) antistatischer Fingerschutz
  • ISO 5, Klasse 100
  • Antistatisch und puderfrei
  • Ideal für ESD-empfindliche Arbeiten
Dosiereinheiten für Optikkleber Dosiereinheiten für Optikkleber
Faseroptische Konen und Planscheiben Faseroptische Konen und Planscheiben
  • Kohärente Anordnung der Fasern
  • Geringe Verzeichnung
  • Endflächen rund nach rund oder rund nach rechteckig verfügbar
Kontaktstrichplatten mit kreisförmigen Skalen Kontaktstrichplatten mit kreisförmigen Skalen
  • Stabiler als Film
  • Chrommuster mit geringer Reflexion
  • Gradbogen, Fadenkreuz oder konzentrische Quadrate
Präzise Strichgitter auf Glasscheibchen Präzise Strichgitter auf Glasscheibchen
  • Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
  • Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
  • Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und Opal
Edmund Optics<sup>&reg;</sup> Linsentücher - einfache Qualität, 50 Blatt Edmund Optics® Linsentücher - einfache Qualität, 50 Blatt
  • Reinigungstuch für einfache Zwecke
  • Heft mit 50 perforierten Blättern, 4" x 5"
  • Weich, kratzt nicht
NIR-Kamera für 1460-1600 nm NIR-Kamera für 1460-1600 nm
  • Günstig
  • Kompakte Größe
  • Standard analoger Videoausgang
  • Elektronischer Hochgeschwindigkeitsshutter
Optische Fasern für UV/VIS und VIS/NIR Optische Fasern für UV/VIS und VIS/NIR

Optische Fasern für UV/VIS

  • Hoher OH-Anteil
  • Kern aus Quarzglas
  • Gestufter Index
  • Multimodenfaser

Optische Fasern für VIS/NIR

  • Niedriger OH-Anteil
  • Ideal für Verwendung mit NIR Laserdioden
  • Kern aus Quarzglas
  • Multimodenfaser
Nicht kratzende Pinzetten Nicht kratzende Pinzetten
  • ESD-Modell ist eine Edelstahlpinzette mit Keramikspitzen
  • Kunststoffspitzen-Modell ist eine Aluminiumpinzette mit Kunststoffspitzen
  • Keramik-Modell ist eine Polyacetalpinzette mit Keramikspitzen
Handi-Vac&reg; & Pen-Vac&reg; Aufnahmewerkzeugset Handi-Vac® & Pen-Vac® Aufnahmewerkzeugset
  • ESD-sicher
  • Modelle mit Stiftform oder dickerem Griff
  • Ideal für die allgemeine Handhabung von Komponenten
Verzeichnungstestbilder mit Punktgittern einer Frequenz Verzeichnungstestbilder mit Punktgittern einer Frequenz
  • Für Messung der Verzeichnung und Kalibration von Bildgebungssystemen
  • Chrom auf Kalknatronglas oder Chrom auf weißem Glas
  • NIST-Zertifikat inklusive
Zweiachsiger galvanometerbasierter optischer Scanner Zweiachsiger galvanometerbasierter optischer Scanner
  • Hochentwickeltes Design zur optischen Positionierung
  • Bewegliche, magnetische Antriebstechnologie
  • Kompakte Größe zur einfachen Integration
Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
  • VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich
USAF 1951 und Punktraster USAF 1951 und Punktraster
  • USAF 1951 Element 0-3 (14 lp/mm)
  • Punktraster mit 2 mm Abstand
  • 2” x 2,75”
Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras
Top-Seller
  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive
EO GigE-Kameras EO GigE-Kameras
  • Sehr kompaktes Gehäuse
  • Progressive Scan
  • Einstellbare Bildrate durch Binning, Subsampling oder AOI
  • Ansteuerung mittels leistungsstarker, einfach zu bedienender Software
Laptop Analogerfassungskarte  - Imperx Laptop Analogerfassungskarte - Imperx
  • On-Board-Speicher für eine schnelle Bilderfassung
  • 2 RCA Eingänge
  • Typ II PCMCIA Anschluss
  • Intelligente Scatter/Gather DMA
  • NTSC/PAL/SECAM/RS170 kompatibel (automatische NTSC/PAL Formatdetektion)
  • Einzelbild-, Multi-Frame- oder AVI-Ausgang
  • Treiber für Windows 2000/XP, WDM und LabVIEW
  • Benötigte Stromversorgung: 3,3V DC, Stabilität ±5%; 160 mA (350mA Eingangsstrom) und 0,5W konstante Leistung
EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive EO Kameras mit Autofokus für M12-/S-Mount-Objektive
  • Geeignet für die meisten Standard-M12-/S-Mount-Objektive
  • Optiken für 0,4 und 5,0 Megapixel lieferbar
  • Fokussierung und Autofokussierung durch die mitgelieferte Software
Fasergekoppelte optische Empfängermodule Fasergekoppelte optische Empfängermodule Ausverkauf
  • Hohe Empfindlichkeit und hohe Überlastleistung mit großem Dynamikbereich
  • Für Bandbreiten von 3 MHz und 120 MHz sowie Wellenlängen von 1310 – 1550 nm
  • Ideal für optische Sensorsysteme in der Telekommunikation, Industrie oder Biomedizin
CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1 CamIR NIR-Kameras für 1550 nm mit USB 3.1
Top-Seller
  • Designwellenlänge 1550 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly<sup>&reg;</sup> GigE-Kameras mit PoE Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Sehr kompakter Aufbau
  • Maximale Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
  • Inklusive Bilderfassungssoftware und SDK FlyCapture2
  • Versionen mit USB3 ebenfalls verfügbar

Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung  Purosol™ Sport-/Marine-Reinigungslösung  Neu
  • Zersetzt Salzkristalle und weist sie ab
  • Ideal für die Reinigung mariner und medizinischer Optiken
  • Nicht toxische, 100% umweltfreundliche Rezeptur
IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus IDS uEye LE USB 3.1 AF Flüssiglinsen-Platinenkameras mit Autofokus
  • Kompakte Platinenkameras mit M12 (S-Mount) und C/CS-Mount
  • Integrierte Flüssiglinsensteuerung
  • Softwarebasierte Autofokus-Funktionalität
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune Spiegel zur schnellen Umlenkung
  • ±50° Scanbereich
  • Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
  • Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
  • Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang
Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE) Teledyne Dalsa Genie™ Nano 5GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE)
  • 5GBASE-T (5GigE) Ethernet-Schnittstelle
  • Sensoren zwischen 3,2 und 44,4 Megapixeln
  • TurboDrive™-Technologie erreicht Bildraten bis 985 MB/s
  • Kompakt (32 x 44 x 59 mm), leicht und robust
IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE IDS Imaging uEye CP/SE GigE-Kameras mit PoE
ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner ScannerMAX Saturn Optische Galvanometer-Scanner
  • Spiegelaperturen von 3, 5 und 10 mm
  • Einachsige oder zweiachsige Aufbauten
  • Hochqualitative Scanner für Bildgebung und Projektion
Veluminum™-Scheiben Veluminum™-Scheiben
  • Eloxierte Aluminiumflächen zur Reduzierung von Reflexionen
  • Hohe Absorption von sichtbarem Licht
  • 25,4 mm Durchmesser für eine einfache Integration in Laboraufbauten
Pixelink<sup>®</sup> M-Serie Mikroskopiekameras Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras
  • Hochauflösende Sensoren mit bis zu 20 Megapixeln
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
  • Kompakte Größe
  • Optionale µScope-Mikroskopiesoftware in drei Versionen erhältlich
Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx<sup>®</sup> 10GigE-Kameras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE-Kameras
  • 10GBASE-T-Ethernet-Schnittstelle (10GigE)
  • 4. Generation Pregius S Sensoren von Sony mit 3,2 bis 31 Megapixeln
  • Unterstützt Systemintegration über 4K60, 12 Bit
  • Stativadapter inklusive bei größeren Oryx®-Modellen

LUCID Helios™2 Time of Flight (ToF) Cameras	LUCID Vision Labs Helios™2 Time-of-Flight-Kameras (ToF) Neu
  • Ideal für Robotik und andere Automatisierungsanwendungen
  • 3D-Kameras, Schutzart IP67
  • Verfügbare Kits bieten 3D- und 2D-RGB-Lösungen
Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras
  • Außergewöhnliche Empfindlichkeit bei schwachem Licht
  • Ideal für Life-Sciences, klinische und industrielle Anwendungen
  • Günstiger Preis, Mikroskopiesoftware inklusive
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.