Produkt in den Warenkorb gelegt

Cyber-Sale: Objektive!

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Nahfokuszoomobjektive Nahfokuszoomobjektive
Top-Seller
  • Vielseitig und günstig
  • Kleinere Bildfelder und Arbeitsabstände als bei Festbrennweiten
  • Manuelle Blenden- und Fokuseinstellung
Rodagon-Objektive für große Sensorformate Rodagon-Objektive für große Sensorformate
  • Bis zu 174 mm Bildkreis für Zeilen- oder Flächenscan
  • Objektive mit C-Mount, F-Mount oder T-Mount
  • Bis zu 1,3 Megapixel oder Zeilensensoren mit 8k, 7 µm Pixelgröße
  • 35 mm bis 135 mm Brennweite
Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände Objektive optimiert für lange Arbeitsabstände
  • S-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Platinenkameraobjektive mit großem Bildfeld
  • 1,68 mm bis 50 mm Brennweite
InfiniMite™ Videolinsen InfiniMite™ Videolinsen
  • Drei Vergrößerungsbereiche
  • Arbeitsabstand von 25 mm bis unendlich
  • Doppelte Vergrößerung mit optionalem LDL Verdopplungstubus
Gegenlichtblende zur Reduzierung von Streulicht Gegenlichtblende zur Reduzierung von Streulicht Ausverkauf
  • Eliminiert oder reduziert Streulicht
  • Kompakte Aufbewahrungsgröße
M12-Objektivzubehör M12-Objektivzubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Objektivadapter M12 auf C-Mount mit oder ohne O-Ring
  • Kontermutter zur Befestigung der M12-Objektive in den meisten Halterungen
  • Wiederstandsfähige Halterung für Kameraplatinen
VZM™ Zoomobjektive VZM™ Zoomobjektive
  • Für 2/3" oder kleinere Sensoren
  • Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit in kompakter Bauform
  • Analog- und Digital-Bildverarbeitungssystemen erhältlich
SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren SWIR-Objektive mit Festbrennweite für 1" Sensoren
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1“ Sensoren
  • Spektralbereich von 800-2000 nm für InGaAs-SWIR-Sensoren
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite
VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie VIS-NIR-Objektive mit Festbrennweite der C-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Kompakte (C = „Compact“) Objektive für den Wellenlängenbereich 425-1000 nm
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Hochpräzise Zoomobjektive 7X und 12,5X
Dynamic Focus VZM™ Lens VZM™ Objektiv mit dynamischem Fokus
  • Elektronisch justierbarer Arbeitsabstand durch integrierte Flüssiglinse
  • Erlaubt Anpassung der Vergrößerung ohne Änderung des Arbeitsabstandes
  • Überwindet Einschränkungen durch mangelnde Schärfentiefe
Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie Objektive mit Festbrennweite der UC-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1∕1,8“ Sensoren
  • Bis zu 12 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Sehr kompakte (UC = „Ultra-Compact“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 4 mm bis 35 mm Brennweite
Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Flüssiglinse bietet dynamischen Autofokus
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite
Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
  • Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
  • Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
  • 12 mm bis 25 mm Brennweite
25mm MPT Series 1.4", 45MP Fixed Focal Length Lens
Computar Objektive mit Festbrennweite der MPT-Serie
  • Sehr geringe Verzeichnung
  • Kompatibel mit 45 Megapixeln, 1,4“, C-Mount
  • Brennweiten von 12 mm bis 50 mm
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses 1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses Neu
  • 1.2” Max Sensor Format
  • Fiber Optic Input for In-line Illumination
  • Long Working Distance
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.