- Intensive, gleichmäßige Beleuchtung
- Flache Bauform
- Verschiedene Größen erhältlich
- Höhere Kantenschärfe durch optisch kollimiertes Licht
- Hervorragende Kollimation, ideal für Nutzung mit telezentrischen Objektiven
- Kompatibel mit 8 mm Durchmesser koaxialen LEDs oder faseroptischen Lichtleitern mit ¼” (0,312”) Durchmesser
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
- Beleuchtung mit Intensität bis 15.000 Lux
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Ideal für Ausrichtung und Messung
- L-förmiges oder zylindrisches Gehäuse
- Verfügbar mit zwei Spitzengrößen: 8 mm oder 12 mm
- Kompatibel mit LED Ringlichtern
- Gängige Filtergrößen erhältlich
- Einfache Integration von LED Ringlichtern
- Umschaltbar zwischen Hellfeld und UV-Beleuchtung
- Maximale UV-Beleuchtungsstärke bis 160 W/m2
- Aktiv kontrollierte LED-Temperatur
- Fünf Segment-Modi (voll, halb, viertel, zwei Segmente, vier Segmente)
- Alternative zu 150 W Halogenlichtquellen
- Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Sehr hohe Helligkeit
- Für den Einsatz mit faseroptischen Lichtleitern
- Arbeitsabstand 3" bis 9"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 2" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Ringlichter, Hintergrundbeleuchtung und Spots
- Integrierte Controller zur Intensitätsregelung
- Entwickelt für die einfache Integration in Mikroskopsysteme
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 41.000 Lux
- Arbeitsabstand 2“-10“ (je nach Größe)
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Einzigartiges Design verhindert Geisterreflexionen
- Verfügbar mit roter, weißer und blauer Beleuchtung
- Ideal für den Einsatz mit hochauflösenden Kameras
- Intensitätsregelung über Drehknopf
- Niedriges Rauschen (25 dB)
- Lebensdauer der Lampe 1.000 bis 10.000 Stunde (je nach der Intensität)
- Fixierte und einstellbare Fokussierlinse
- Stabiles Gehäuse
- T-Schlitze vereinfacht die Halterung
- Zubehör für lichtstarke LED-Beleuchtung
- Der Gleichstromcontroller regelt die LED-Helligkeit
- Für lichtstarke LEDs werden Wärmesenken empfohlen
- Arbeitsabstand 4"
- Ausleuchtung eines Feldes mit 1,7" Diagonale
- Versionen mit variabler Intensität und Blitzoption
- Ideal zur Beleuchtung in der industriellen Bildverarbeitung
- 43 mm Ausleuchtung in 100 mm Entfernung
- Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Mit verschiedenen Wellenlängen erhältlich
- Kompatibel mit C-Mount-Objektiven zur Anpassung der Projektion
- Ideal für 3D-Rekonstruktion und Mapping
- Kompatibel mit 8 mm oder ¼" (0,312") Faseranschluss
- Lebensdauer 50.000 Betriebsstunden
- Geringer Stromverbrauch
- Serienschaltung von bis zu vier Geräten mit aktiver Fläche 100 x 150 mm
- Keine Kühlung erforderlich
- Erhältlich in weiß, rot und blau
- Bequem zugängliches Linsen-Array zur schnellen, manuellen Justage der Beleuchtungsemissionswinkel
- Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Justage der Lichtstreuung
- Integrierbarer Polfilter zur Beseitigung von Spiegelungen
- Für präzise Silhouettenbildung mit kollimierter Lichtquelle
- Hohe Intensität und geringe Wärmeabgabe
- Geringe Divergenzwinkel verglichen mit nicht kollimierten Hintergrundbeleuchtungen
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Schutzart IP65 – Schutz vor Staub und Spritzwasser
- Nutzungsdauer 50.000 Betriebsstunden
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Eingängen für Faserbeleuchtungen
- LED mit hoher Intensität
- Effizientes Wärme-Management für hohe LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung
- Faseroptisches Beleuchtungsgerät mit besonders heller weißer LED
- Direkter Ersatz für Halogen-Beleuchtungsgeräte mit 150 W
- Über 60.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
- Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
- Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtungen für die industrielle Bildverarbeitung mit hoher Intensität
- Gleichförmig über die ganze Fläche, geringe Wärmeentwicklung
- Besonders dünn, kompakte Größe
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit bis zu 15.000 Lux
- Kompaktes, rechteckiges Gehäuse mit kleinen Abmessungen
- MicroBrite Punktstrahler mit hoher Intensität sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 60.000 Lux
- Rechteckiges Gehäuse für Off-Axis-Beleuchtungen
- MicroBrite intensive kompakte Punktstrahler sind ebenfalls verfügbar
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Beleuchtung mit Intensität bis 2.000 Lux
- Inklusive Wärmesenke für Wärmeableitung
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Kompatible Strichplatten sind ebenfalls verfügbar
- Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
- Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
- Beleuchtung mit hoher Intensität bis 70.200 Lux
- Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
- Flacher LED-Winkel von 30°
- Konstante Ausgangsleistung auch bei längerem Einsatz
- Ideal für Dunkelfeld-Beleuchtung
- Steuerung über Ethernet-GUI oder Webbrowser
- Kompatibel mit 8 mm oder 1/4" (0,312") Faseranschluss
- Effizientes Wärmemanagement für lange LED-Lebensdauer
- Kompatibel mit TECHSPEC® telezentrischer Hintergrundbeleuchtung und telezentrischen Objektiven
- Hohe Genauigkeit ohne Speckles
- Große Auswahl an Standardmustern erhältlich
- Verfügbare Farben weiß, blau, rot und IR
- Zentralwellenlängen von 375 - 1050 nm
- Integrierte Wärmesenke für Wärmeableitung
- Kontinuierlicher Betrieb, TTL-Modulation oder analoge Modulation
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.