- Schnelle Anstieg- und Einschwingzeit von 3 ms & 10 ms
- Geringe Temperaturempfindlichkeit <0,01 dpt/°C
- Geringer Stromverbrauch von 55 mW für Bereich von 5 Dioptrien

- Kontinuierlich fokussierbar
- Kompakte Bauform
- Breiter Einstellbereich der Brennweite

- Kontinuierlich fokussierbar
- Geringe Dispersion (Abbesche Zahl vd = 100)
- Einstellbereich von 50 mm bis 120 mm
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker ebenfalls erhältlich

- Kontinuierlich fokussierbar
- Einfache Systemintegration durch das C-Mount-Gewinde und die Offsetlinse
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss mit Temperaturmessung
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und FPC-Stecker und Steuermodule sind ebenfalls erhältlich

- Mehrere Möglichkeiten zur Montage an Objektive
- Große freie Apertur, ideal für industrielle Bildverarbeitung
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss
- Integrierte Temperaturkontrolle zur Verbesserung des Temperaturverhaltens
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker und Linsentreiber sind ebenfalls erhältlich