Produkt in den Warenkorb gelegt

Kristalline Verzögerungsplatten

Filter
Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik Neu
  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von UV bis NIR
  • Durchmesser 12,7 und 25,4 mm für einfache Integration
Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung Präzise Verzögerungsplatten für die Lasermaterialbearbeitung Neu
  • Hohe Laserzerstörschwelle bei üblichen Laserwellenlängen
  • Verzögerungstoleranz λ/500
  • Ideal für die Materialbearbeitung
Quarz-Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen Quarz-Verzögerungsplatten für zwei Wellenlängen
  • λ/4- und λ/2-Verzögerung für Trennung der Harmonischen
  • Entwickelt für Nd:YAG-, Yb:YAG- oder Ti:Saphir-Laser
  • Verzögerungsplatten höherer Ordnung
Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen Quarz-Verzögerungsplatten für hohe Leistungen
  • Zerstörschwelle bis >20 J/cm² bei 1064 nm
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium
  • Versionen für Wellenlängen vom UV- bis NIR-Bereich verfügbar
Quarz-Verzögerungsplatten Quarz-Verzögerungsplatten
Verzögerungsplatten für den mittleren und fernen Infrarotbereich <br/>(MWIR- und LWIR-Bereich) Verzögerungsplatten für den mittleren und fernen Infrarotbereich
(MWIR- und LWIR-Bereich)
  • Ideal für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 3 bis 9μm
  • Verzögerung λ/4 und λ/2
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
Quarzkristall-Polarisationsdreher Quarzkristall-Polarisationsdreher
  • Dreht die Polarisation in einem festen Winkel, unabhängig vom Einfallswinkel des polarisierten Lichts
  • Bequemer Ersatz von λ/2-Verzögerungsplatten für schmalbandige Laser
  • Antireflexionsbeschichtungen für 1.064 nm, 532 nm und 355 nm mit Drehwinkeln von 45° oder 90°
Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV Vakuumkompatible Verzögerungsplatten für DUV Neu
  • Für 257 und 266 nm Wellenlänge (tiefes UV)
  • Ideal für Anwendungen im Vakuum
  • Halterung nicht eloxiert, ohne Einsatz von Kleber
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.