Produkt in den Warenkorb gelegt

Farbfilter

Filter
Slip Mount Machine Vision Filters Aufsteckbare Bildverarbeitungsfilter Neu
  • Entwickelt für Objektive ohne Filtergewinde
  • Verfügbar mit UV,- VIS-, NIR- und SWIR-Wellenlängen
  • ≥80% Transmission
Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimiert für die Verwendung mit den am häufigsten eingesetzten LEDs
  • Mehrere Fassungsgrößen und Gewindearten zur Verbesserung der Systemkompatibilität erhältlich
  • Gleichmäßige Ausleuchtung durch extrem hohe und flache Transmissionsprofile
Mounted Machine Vision Filters Gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung
Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung Hochqualitative Filterkits mit gefassten Filtern für industrielle Bildverarbeitung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • 9 Bildverarbeitungsfilter mit Gewinde M25,5 oder M30,5
  • Zentralwellenlängen von 330 bis 880 nm
  • Hohe Transmission von bis zu 96%
  • Einzelne Filter für die Bildverarbeitung sind ebenfalls verfügbar
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Gefasste Farbfilter Gefasste Farbfilter
  • Verbessern den Kontrast
  • Isolieren Spektralregionen / Farben
  • Gleiche Farben hellen gleiche Farben auf
  • Farbglas bei großen Einfallswinkeln besser als dichr. Filter
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Filterrad mit Filtern Filterrad mit Filtern
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Filterrad mit sechs Positionen mit 1" Filtern
  • Pakete mit Neutraldichtefiltern, Kurzpassfiltern, Langpassfiltern, dichroitischen Filtern und Bandpassfiltern erhältlich
  • C-Mount kompatibel
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.