Produkt in den Warenkorb gelegt

Optiken aus Chalkogenid

SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas SCHOTT Fenster aus Chalkogenidglas Neu
  • Hergestellt aus IRG-Infrarotmaterialien von SCHOTT
  • Leicht und mit breiten Transmissionsbereichen im SWIR, MWIR und LWIR
  • Ideale Alternative zu Germanium
LightPath<sup>®</sup> Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich LightPath® Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich
  • Wellenlängenbereich von 1,8 - 12 µm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst
Lightpath<sup>®</sup> Baugruppen für die thermische Bildgebung Lightpath® Baugruppen für die thermische Bildgebung
  • Präzise gepresste Chalkogenid-Asphären
  • Kompakte Größe ideal für Kameras für die thermische Bildgebung
  • Brennweiten von 2,7 mm bis 24 mm
Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics Fenster aus AMTIR-1 von ISP Optics
  • Transmission von 750 nm - 14 μm
  • Sehr gute chemische Resistenz gegen Säuren
  • Geringer Brechungsindex
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.