Produkt in den Warenkorb gelegt

Kamerazubehör und Optomechanik

Mit dem Kamerazubehör können die Funktionen verschiedener Bildverarbeitungskameras erweitert bzw. defekte Teile ersetzt werden. Das Kamerazubehör umfasst verschiedene Produkte wie Kabel, Netzteile oder Speicherkarten für Laptops, die für die Verwendung bestimmter Kameras oder in bestimmten Umgebungen wichtig sind. Optomechanisches Aufbauzubehör wird verwendet, um Bildverarbeitungskomponenten in verschiedensten Anwendungen zu befestigen und umfasst eine Vielzahl von Produkten wie Stangen, Platten oder Stative. S-, C- und T-Mount Komponenten werden eingesetzt, um optische Komponenten in Bildverarbeitungssysteme zu integrieren und können zur Halterung von Linsen, Filtern oder Mikroskopobjektiven verwendet werden. Edmund Optics® bietet eine große Auswahl an Zubehör und Komponenten, die ideal für den Aufbau von Bildverarbeitungssystemen in unterschiedlichsten Umgebungen und Anwendungen geeignet sind.

Filter
USB3 Cable Type A to Micro B USB-Kabel für Bildverarbeitungskameras
  • Versionen für USB 2.0, 3.0 und 3.1
  • USB Typ A auf Typ B, Micro-B, Mini-B oder Typ C
  • Kabel verfügbar mit 2 bis 20 m Länge
Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt Drehbare Halterungen für Bildverarbeitungskameras
  • ¼”-20-Kamerahalterung unter 90° oder 180°
  • Drehung um 360° mit Markierungen alle 10°
  • Kompatibel mit beliebten Kameramodellen
Zubehör für Bildgebungssysteme Zubehör für Bildgebungssysteme
Montageadapter für Stative Montageadapter für Stative
  • Standardversion und verstellbare Version erhältlich
  • ¼-20-Befestigung
  • Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
Stative Stative
  • Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
  • Montageadapter werden separat angeboten
  • Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar
#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts Grundplatten für Bildgebungssysteme
Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung Halterungen mit Zahnstange zur Fokussierung
¾" Edelstahlstangen ¾" Edelstahlstangen
  • Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
  • Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
  • Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
  • Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar
FireWire-Kamerazubehör FireWire-Kamerazubehör Ausverkauf
  • FireWire-Kabel
  • FireWire.a und FireWire.b PCI-Karten
Zubehör für Gigabit-Ethernet-Kameras (GigE) Zubehör für Gigabit-Ethernet-Kameras (GigE)
  • GigE-Kabellängen bis zu 20 m
  • Bilderfassungskarten erhältlich für PCI und PCI-E
LCD-Monitore LCD-Monitore Ausverkauf
  • Unterschiedliche Bildgrößen
  • Kostengünstig
  • Schnelle Reaktionszeit
#58-678: 15V Universal Power Supply Netzteile und Kabel
  • 4 austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien
  • Stromversorgung mit 5, 12 oder 15 V
  • Nur Version mit 5 V beinhaltet ein Kabel (Länge 6 Fuß)
Videokabel Videokabel
  • BNC und S-Video verfügbar
  • Verschiedene Kabellängen erhältlich
Halterungssysteme mit Gelenkarm Halterungssysteme mit Gelenkarm
  • Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
  • Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
  • In jedem Winkel feststellbar
Achromatprototypensystem Achromatprototypensystem
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
  • Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
  • Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras
C-Mount-Zwischenringkit für Objektive mit Festbrennweite C-Mount-Zwischenringkit für Objektive mit Festbrennweite
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Verkleinern das Bildfeld und reduzieren den Arbeitsabstand
  • Verschiedene Zwischenringlängen verfügbar
  • Kompatibel mit C-Mount-Objektiven mit Festbrennweite
C-Mount-Zylinder mit Innengewinde C-Mount-Zylinder mit Innengewinde
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
  • C-Mount-Außen- und Innengewinde
  • Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.