Produkt in den Warenkorb gelegt

Cage-System Zubehör

Filter
Cage-System Irisblende Cage-System Irisblende
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Apertur verstellbar zwischen 0,8 – 12 mm
  • Leichtgängige Verstellung von der maximalen bis zur minimalen Apertur
  • Passt an jede 25 mm-Platte des Cage-Systems
Kinematischer 90°-Adapter Kinematischer 90°-Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • Befestigungsloch M6
  • Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge M23,2 Tuben mit einstellbarer Länge
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Zur Anpassung der Abstände im Cage-System
  • Feststellring zur Fixierung der Länge
  • Gewinde M23,2 x 0,75
  • Passend zur Verbindung mehrerer Tuben mit fester Länge über Gewindeadapter
M23.2 Male to Male Thread Adapter, #85-571	M23,2 und M27,5 Tubus-Adapter und Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Englische und metrische Innensechskant-Sätze Englische und metrische Innensechskant-Sätze
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.