Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Komponenten

C-Mount-Komponenten werden eingesetzt, um die verschiedensten Optikkomponenten in einem optischen System zu halten. C-Mount-Komponenten besitzen in der Regel eine Öffnung, in die eine Optikkomponente eingesetzt werden kann. Die C-Mount-Komponenten werden mit Gewinderingen an C-Mount-kompatiblen Systemen arretiert. Für den Anbau von diversen Optikkomponenten wie optischen Fasern, Strahlteilern oder Okularen ist eine breite Palette von C-Mount-Komponenten erhältlich.

Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung Strahlteilerwürfel in C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Löcher mit standardmäßigem C-Mount-Innengewinde
  • Standardstrahlteiler und Strahlteiler ohne Polarisation
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount erhältlich
Optische Komponenten mit Halterung Optische Komponenten mit Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Infrarot- oder Kaltlichtspiegel und dichroitische Farbfilter erhältlich
  • 4 Standardmäßige C-Mount Innengewinde
Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung Oberflächenspiegel mit C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal zur präzisen Ausrichtung
  • Spiegelabmessungen 35 x 35 mm
  • Gehäuseabmessungen 50 mm H x 38 mm B x 38 mm T
  • Spiegel und Halterung sind auch separat erhältlich.
Gefasste Pentaprismen Gefasste Pentaprismen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Strahlabweichung 90°
  • Seitenrichtiges Bild
  • Ideal für visuelle Betrachtung und Videoanwendungen
  • Einfache Integration mit unseren C-Mount Halterungen
Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
  • Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.