Produkt in den Warenkorb gelegt

Breitbandige dielektrische Laserspiegel

Breitbandige dielektrische Laserspiegel sind mit ihrer hohen Reflektivität für einen breiten Wellenlängenbereich konzipiert. Breitbandige dielektrische Laserspiegel eignen sich ideal zur Strahllenkung von durchstimmbaren Breitbandlaserquellen oder Systemen mit mehreren Laserquellen im UV, sichtbaren und NIR Spektrum. Die Spiegel besitzen eine hohe Oberflächenebenheit, geringe Streuung und große Einfallswinkel. Durch die dielektrische Beschichtung haben sie eine längere Nutzungsdauer und können ohne Schäden gereinigt werden. Das Sortiment der breitbandigen dielektrischen Laserspiegel von Edmund Optics ist die ideale Lösung für viele anspruchsvolle breitbandige Reflexionsanwendungen.

Filter
Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR<sup>®</sup> Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel aus ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Substrate aus ZERODUR® haben nahezu keine thermische Ausdehnung
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Reflektierende Beschichtungen für UV, VIS und NIR für Einfallswinkel von 0-45°
  • Spiegel aus ZERODUR® mit Metallbeschichtung ebenfalls verfügbar
Breitbandige dielektrisch beschichtete &lambda;/10-Spiegel Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/10-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR 
  • Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°
Faserlaserspiegel Faserlaserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Entwickelt für übliche Faserlaser
  • >99,2% Reflexion zwischen 1030 nm und 1090 nm
  • Hohe Zerstörschwellen
Präzise sphärische Spiegel für UV Präzise sphärische Spiegel für UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Designwellenlängen 120 nm und 190 nm
  • Ideal für die Fokussierung von VUV- oder DUV-Licht
  • Breitbandige Reflexion im VIS- und IR-Bereich
  • Präzise Planspiegel sind ebenfalls verfügbar
Präzise Ultraviolettspiegel Präzise Ultraviolettspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 120 nm und 190 nm Designwellenlängen
  • >85 % durchschnittliche Reflektivität über den spezifizierten Wellenlängenbereich
  • Veredelte metallische Beschichtungen für breitbandige Reflektivität im sichtbaren Bereich
Präzise breitbandige Laserspiegel Präzise breitbandige Laserspiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für durchstimmbare Laser oder zur Reflexion verschiedener Laserquellen
  • Hohe Reflexion von 0 bis 45° für alle Polarisationsrichtungen
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten verfügbar
Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung Rechtwinklige Spiegel mit dielektrischer Breitbandbeschichtung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
  • Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
  • Reflexion von Licht im Winkel von 90°
  • Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich
Broadband Dielectric λ/4 Mirrors Breitbandige dielektrisch beschichtete λ/4-Spiegel
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% von 400 - 750 nm
  • Für alle Polarisationszustände bei 0-45° Einfallswinkel
  • Versionen mit λ/10 ebenfalls verfügbar

Laser Optics

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.