- Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
- Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
- 5 Aufkleber pro Bogen
- Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)

- Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
- Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
- Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
- Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7

- Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
- Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
- Geringe hemisphärische Reflexion

- Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
- Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
- Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar

- 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
- MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
- Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
- Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar

- Eloxierte Aluminiumflächen zur Reduzierung von Reflexionen
- Hohe Absorption von sichtbarem Licht
- 25,4 mm Durchmesser für eine einfache Integration in Laboraufbauten