Optische Stangen | Alle ansehen


- Stifte mit Außengewinde 8-32" oder ¼-20", ¼-20"-Innengewinde am Boden
- Stange wird inkl. austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube im Boden geliefert
- In verschiedenen Längen erhältlich
- Auch metrische Versionen verfügbar


- Metrisch: M4 x 0,7 Außengewinde oder M6 x 1,0 Außengewinde, unten M6 x 1,0 Innengewinde
- Stangen werden mit austauschbarem Gewindeadapter und abnehmbarer Madenschraube geliefert
- Auch Versionen mit englischen Maßen erhältlich

- Stangen mit 1“ Durchmesser und metrischen oder englischen Befestigungsoptionen
- Edelstahl sorgt für hohe Stabilität
- Höhen von 0,5“ bis 4“ verfügbar
- Unter dem Reiter "Technische Abbildungen" finden Sie den richtigen Adapter für Ihre Optikmontage und Anwendung
Optische Stangenhalterungen und Montagesockel | Alle ansehen

- Einheitliche Höhe von 25,4 mm (1“)
- Hohe Wiederholbarkeit der kinematischen Positionierung bei An- und Abbau der oberen Platte
- Kompatibel mit allen TECHSPEC® Bühnen


- Englische und metrische Versionen erhältlich
- ¼-20 Bohrung in Basis für englische und M6 x 1 für metrische Version
- Vertikale Verstellung möglich
- Kompatibel mit Stangen mit 0,5" (12,7 mm) Durchmesser


- Fixiert die Stangenhöhe
- Ermöglicht die Drehung ohne Höhenverstellung
- Für unsere 0,5" (12,7 mm) englischen und metrischen Stangen
- Aluminiumklemmring


- Ideal für Anwendungen mit Stangen und Stangenhalterungen geeignet
- Bietet ¼-20 Außen-/Innengewinde
- 360°-Drehung möglich, mit Feststellschraube


- 2" Stangenhalterung und Grundplatte mit Schlitzen
- Zwei Versionen von Grundplatten

- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Zur direkten Montage einer 0,5" Stange
- Versenktes Loch für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben

- Englische und metrische Versionen
- Magnet mit An/Aus-Schalter
- Montageplatte aus eloxiertem Aluminium

- Plattengröße 120 mm x 200 mm
- Edelstahlstangen mit 20 mm Durchmesser und M6 Innen- und Außengewinde
- Kombination mit Laborhebetischen möglich


- An- und ausschaltbarer Magnet für einfache Platzierung auf Labortischen
- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Kompatibel mit TECHSPEC® Bühnen
Zubehör für optische Stangen | Alle ansehen

- 25,4 mm Dicke gewährleistet klare und gleichbleibende Montagehöhen
- <100 μrad Winkelwiederholgenauigkeit
- Erhältlich mit engl. oder metrischen Montagegewinden


- Feste Halterung unter 45°
- Drei Versionen mit unterschiedlichem Versatz
- Aluminiumhalterung


- Basis Aufbaublock für optische Systeme
- Feste Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm und 12,7 mm auf 12,0 mm Stangen
- Drehbare Halterung für 12,7 mm auf 12,7 mm Stangen
- Aluminiumhalterung

- Für die Befestigung von Aluminiumtuben/Halterungen mit einem Durchmesser von 25 mm oder 30 mm
- ¼-20 Montagebohrung für Anwendungen mit Stangenmontage
- Für die Montage von zylindrischen Komponenten

- Schlitzlänge 1" zur Justage
- Löcher und Schlitze für ¼ - 20 oder M6 x 1,0 Schrauben
- Nylon Klemmschraube


- Gewinde-auf-Gewinde-Adapter aus Edelstahl
- Austauschbar mit Gewindeadapter auf Stangen
- Können oben oder unten auf Stangen geschraubt werden
Mechanik für Bildverarbeitung | Alle ansehen

- Halterung und Befestigung in einzigartigen Ausrichtungen
- Verschiedene Kombinationen für kundenspezifische Aufbauten
- In jedem Winkel feststellbar

- Grob- und Feineinstellung möglich
- Ringhalterungen für Objektive
- ¼-20 Bolzen zur Befestigung von Kameras
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Edelstahlstangen und Zubehör ebenfalls erhältlich

- Stangen zur Integration in Bildgebungssysteme
- Vertikale Stangen zum Anbau an Grundplatten
- Horizontale Gewindestangen zum Anbau an Montagestangen und Mikroskopkopf-Halterungen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls lieferbar

- Unterschiedliche Grundplatten erhältlich
- Alleinstehende oder auf Labortische montierbare Grundplatten
- Zur Verwendung mit 0,75" Edelstahlstangen
- Halterung mit Zahnstange zur Fokussierung und Zubehör ebenfalls erhältlich


- Positionierung von Komponenten in beliebigem Winkeln
- Passend zu ¾"-Stangen für englische Montageplatten
- Ideal zur Befestigung von Kameras und Objektiven
- Sowohl horizontale als auch vertikale Drehung möglich

- Schwenkarm zur Erhöhung der Flexibilität
- 90°-Winkelhalterungen zur Verbindung horizontaler mit vertikalen Stangen
- Höhere Vielseitigkeit durch die ringförmigen Halterungen
- Grundplatten für Bildgebungssysteme, Halterungen mit Zahnstangen zur Fokussierung sowie Edelstahlstangen sind ebenfalls erhältlich

- Standard, mit Kugellager oder mit Gelenkarm
- Montageadapter werden separat angeboten
- Neun mögliche Kombinationen von Stativen und Halterungen verfügbar

- Standardversion und verstellbare Version erhältlich
- ¼-20-Befestigung
- Kompatibel mit unserer beliebten Stativserie
Haltewinkel für mechanische Aufbauten | Alle ansehen

- Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
- Uses Standard ¼-20 or M6 Socket Head Cap Screws
- Black Anodized Aluminum Construction

- Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
- Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
- Kleine und große Versionen
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium

- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish

- Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
- Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
- Aluminiumplatten

- Drei verschiedene Größen
- Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
- Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
- Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
- Schwarz eloxiertes Aluminium


- Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
- Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
- Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze

- Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
- Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen

- Erhöht die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
- Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Montageplatten
- Kreisförmig