Produkt in den Warenkorb gelegt

Haltewinkel für mechanische Aufbauten

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Universelle rechtwinklige Haltewinkel Universelle rechtwinklige Haltewinkel
  • Universal Design Works With Metric and English Bench Plates and Breadboards
  • Uses Standard ¼-20 or M6 Socket Head Cap Screws
  • Black Anodized Aluminum Construction
90°-Adapterplatten 90°-Adapterplatten
  • Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
  • Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
  • Kleine und große Versionen
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Grundplatten mit Gewindebohrungen Grundplatten mit Gewindebohrungen
  • Englisch: vier 8 - 32 Bohrungen auf 1/2" Quadrat & vier ¼ - 20 Bohrungen auf 1" Quadrat
  • Metrisch: vier M4 x 0,7 Bohrungen auf 12,5 mm Quadrat & vier M6 x 1,0 Bohrungen auf 25 mm Quadrat
  • Aluminiumplatten
Metrische Grundplatten Metrische Grundplatten
  • Drei verschiedene Größen
  • Über Adapter #55-036 können metrische Stangen befestigt werden
  • Geschlitztes Design passend zu englischen und metrischen Montageplatten
  • Befestigungslöcher passend zu unseren metrischen Komponenten
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen 2" x 3" Grundplatten mit Schlitzen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erhöhen die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Lochplatten
  • Angesenkte ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher / Schlitze
Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
  • Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
  • Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen
3" runde Grundplatte 3" runde Grundplatte
  • Erhöht die Vielseitigkeit des vorhandenen Aufbauequipments
  • Ideal für die direkte Befestigung auf standardmäßigen Montageplatten
  • Kreisförmig
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.