Produkt in den Warenkorb gelegt

Strahlformer

AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter
AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter
AdlOptica aplanoXX Aplan Objectives AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive
  • Aplanatisches optisches Design
  • Hohe numerische Apertur für kleine Punktgrößen
  • Versionen für 800 und 1030 nm mit Fokustiefen bis 4 mm
  • AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ebenfalls verfügbar
AdlOptica foXXus Multi-Focus Objectives AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive
  • Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
  • Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
  • Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
  • AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ebenfalls verfügbar
Anamorphische Prismenpaare Anamorphische Prismenpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Umwandlung von elliptischen Strahlen in Strahlen mit rundem Strahlprofil
  • Antireflexionsbeschichtung für übliche Diodenlaserwellenlängen
  • Versionen mit und ohne Fassung lieferbar
Manufacturer of
Precision Laser Optics
laser optics banner image
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.