Produkt in den Warenkorb gelegt

Basler Kameras

Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Basler ace2 UV-Kameras Neu
  • UV-Abbildungen (200-400 nm), Sensor 2/3“ mit 8,1 MP
  • Kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Bildraten bis zu 67 fps
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Featureset mit Beyond-Feature
Basler ace2 USB-3.0-Kameras Basler ace2 USB-3.0-Kameras
  • USB 3.0 mit SONY Pregius S Sensoren bis zu 24 MP und 160 fps
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 GigE-Kameras sind ebenfalls verfügbar
Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras Basler ace2 GigE- / 5GigE-Kameras
  • SONY Pregius S Sensoren mit bis zu 24 MP
  • Bewährtes, kompaktes Gehäuse (29 x 29 mm)
  • Leistungsstarkes Computer-Vision-Feature mit optionalem Beyond-Feature
  • Basler ace2 USB 3.0 Kameras sind ebenfalls verfügbar
Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits Basler boost CoaXPress 2.0 Kamera-Set
  • Nutzt das volle Sensorpotential in Auflösung und Geschwindigkeit
  • CoaXPress 2.0 (CXP-12): Kameras mit hoher Bandbreite
  • CXP-12-Schnittstellenkarte 1C im Lieferumfang der Kameras enthalten
PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler PowerPack-Mikroskopiekameras von Basler Ausverkauf
  • Hochleistungskameras mit modernsten CMOS-Sensoren
  • Inklusive Profisoftware für die Bilderfassung und Analyse
  • Einzigartige moderne Bildoptimierungs- und Farbeinstellungstechnologie
Basler ace USB-3.0-Kameras Basler ace USB-3.0-Kameras
Top-Seller
  • USB 3.0 Schnittstelle für hohe Übertragungsraten
  • Sehr kleine Abmessungen
  • Voll mit USB3 Vision kompatibel
Basler ace GigE Cameras	Basler ace GigE-Kameras
Top-Seller
  • Perfekter Ersatz für Analogkameras
  • Sehr kleine Abmessung
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Pylon-Treiber von Basler inkl.
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.