Produkt in den Warenkorb gelegt

Balkenbeleuchtung

Bar lights are high-intensity, linear LED illumination sources designed for machine vision, inspection, and automation systems. These compact and versatile lighting solutions deliver uniform, edge-to-edge illumination, ideal for highlighting surface textures, defects, or various features on objects. Bar lights are commonly used in applications requiring bright, directional light over a wide area—such as conveyor line inspection, robotic guidance, packaging verification, and quality control. Available in multiple lengths, wavelengths (including red, blue, green, white, UV, IR, and SWIR), and intensity control options, these lights integrate seamlessly into industrial vision systems. With adjustable mounting and robust housing, Edmund Optics’ bar lights support high-performance imaging in demanding factory or lab environments.

Filter
Effilux Justierbare LED-Leuchtleiste Effilux Justierbare LED-Leuchtleiste
  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit wechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
  • Einfache Integration von Zeilenabtastungszubehör zur Linienerzeugung oder Dunkelfeldbeleuchtung
Effilux UV Bar Lights	Effilux UV-Leuchtleisten
  • Verbesserter Fluoreszenzeffekt und Kontrast sowie Glanzreduktion
  • Eingebauter Controller mit Auto-Stroboskop-Option für höhere Intensität
  • LED-Beleuchtung mit 365 nm für Fluoreszenzanwendungen
Effilux Hyperspectral Bar Lights	Effilux Hyperspektrale Leuchtleisten
  • Flaches Spektrum zwischen 400 nm - 900 nm und 400 nm - 1000 nm
  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit auswechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung
CCS IR-Linienlichter CCS IR-Linienlichter
  • Wellenlängenoption 850 oder 940 nm
  • Kompaktes und leichtes Gehäuse
  • Einzelne Stäbe oder Kombination aus 4 Stäben
Advanced Illumination EuroBrite™ Linienlichter Advanced Illumination EuroBrite™ Linienlichter
  • Serienschaltung von bis zu vier Geräten
  • Kein Kühlkörper erforderlich
  • Erhältlich in weiß, rot und blau
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Advanced Illumination MicroBrite Linienlichter mit hoher Intensität
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 73.000 Lux
  • Kompaktes Gehäuse mit T-Nut-Halterung
  • Große Auswahl an verschiedenen Wellenlängen
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Advanced Illumination UltraSeal wasserdichte Linienlichter
  • Schutzart IP69K für extrem nasse Umgebungen
  • Geschütztes Gehäuse zum Schutz vor Korrosion und Überhitzung
  • Beleuchtung mit hoher Intensität bis 70.200 Lux
  • Manuelle Intensitätsregelung (#89-555) empfohlen (optional)
LED-Linienlichter mit hoher Helligkeit LED-Linienlichter mit hoher Helligkeit
  • Burst-Modus für Hochgeschwindigkeits-
    Anwendungen
  • Integrierter Treiber mit automatischer Abschaltung zur Vermeidung einer Überhitzung
  • Mit 3 m langem Netzkabel und E/A-Kabel
SWIR-LED-Balkenbeleuchtung von Effilux SWIR-LED-Balkenbeleuchtung von Effilux Neu
  • Wellenlängen im gesamten SWIR-Bereich erhältlich
  • Beleuchtung mit hoher Intensität und Gleichförmigkeit
  • Einstellbare Beleuchtungswinkel

FAQ(s)

   What are bar lights used for in machine vision?

Bar lights provide even, linear illumination across wide or uneven surfaces. They're ideal for inspecting flat parts, printed labels, packaging, and assemblies on conveyor lines.

   How do I choose the right wavelength for my bar light?

Choose the wavelength that maximizes contrast in your application. Red is common for general use, while blue or green can enhance fine detail. IR is best for non-visible light applications.

   Can bar lights be synchronized with cameras or other equipment?

Yes, many bar lights support strobe or trigger input for synchronized operation with cameras, improving image clarity and system efficiency. Some models can even be daisy-chained to multiple units.

   Are bar lights dimmable or intensity-adjustable?

Most bar lights offer built-in or external intensity control options, allowing you to fine-tune brightness for optimal image quality.

   What mounting options are available for bar lights?

Most bar lights have mounting features. Check the threading and mounting specifications for each model to confirm.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.