- Ideal für die Einzelpunkt-Fluoreszenzdetektion und Durchflusszytometrie
- 52 verschiedene Designwellenlängen im NUV- bis NIR-Spektrum
- Durchschnittliche Blockung >OD 5 von 330 bis 900 nm
- Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration

- Schmale Bandbreite von nur 10 nm
- Leicht, flexibel und besonders dünn (Dicke 400 µm)
- Kratzunempfindlich und robust

- Blockung mit OD ≥8 und >95% minimale Peak-Transmission im Durchlassband
- Entwickelt für gängige qPCR-Fluorophore
- Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich


- Gängige Wellenlängen für beliebte Fluorophore
- Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich
- Transmission >93%
- Blockung >OD 6, <3% von der Kante des Durchlassbereichs
- Fluoreszenzfiltersets und vormontierte Fluoreszenzfiltersets im Würfel ebenfalls erhältlich

- Optimiert für den Einsatz mit beliebten LEDs
- Verschiedene Fassungsgrößen und Gewinde ermöglichen eine einfache Systemintegration
- ≥85% Transmission
- TECHSPEC® Hochqualitative gefasste Filter für industrielle Bildverarbeitung und gefasste Farbfilter sind ebenfalls verfügbar














- Entwickelt für den Einsatz mit üblichen Fluorophoren
- Anregungs- und Emissionsfilter erhältlich
- Hohe Transmission und starke Blockung mit OD >6
- Gefasste Fluoreszenzfilter und gefasste Fluoreszenzfiltersets sind ebenfalls verfügbar


- Ein einzelner Filter mit mehreren Transmissionsbändern
- Hohe Transmission, ausgezeichnete Blockung
- Ideal zur gleichzeitigen Beobachtung von mehreren Fluorophoren
- Abgestimmt auf optimale Leistung mit unseren dichroitischen Multiband-Filtern kombinieren.


- Anregungs- und Emissionsfilter und dichroitische Filter für die Fluoreszenzbildgebung
- >93% Transmission und Blockung mit OD 6 führt zu max. Helligkeit und Kontrast
- Hart gesputterte Beschichtungen auf einteiligem Substrat
- Vormontierte TECHSPEC® Filterwürfel sind ebenfalls erhältlich


- Stellt die korrekte Ausrichtung der Filtersets sicher
- Einfache Anpassung an handelsübliche Mikroskope
- Für eine Vielzahl von Wellenlängen lieferbar
- Nicht-montierte TECHSPEC® Fluoreszenzfiltersets ebenfalls erhältlich

- Zentralwellenlängen von 193 nm
- Bandpassbeschichtung auf erster Oberfläche mit Schutzschicht
- UV-Quarzglassubstrat

- Ideal zur Gasanalyse
- Zentralwellenlängen von 2,7 - 12,4 μm
- Interferenzfilter aus einem Substrat

- 90% Transmission bei Designwellenlänge
- Blockung bis OD >8 über Blockungsbereich
- Halbwertsbreiten bis zu minimal <0,5 nm


- Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
- Breite Bandbreite für Diodenlaser
- Hohe Transmission, starke Blockung

- Über 90% Transmission bei spezifizierter Laserwellenlänge
- Harte Beschichtung
- Entwickelt für Laseranwendungen

- Bandbreiten zwischen 0,2 und 5,0 nm
- Blockung mit OD 4 zwischen 200 und 1200 nm
- Schnelle kundenspezifische Anpassungen möglich
- Extrem schmale, hart beschichtete Bandpassfilter sind ebenfalls verfügbar

- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Zentralwellenlängen von 193-399 nm, 400-699 nm und 700-1650 nm lieferbar

- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Bandbreiten von 10 - 80 nm erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar

- Erhältlich für UV-, VIS- und IR-Zentralwellenlängen
- Bandbreiten von 10 – 80 nm erhältlich
- Ideal für biomedizinische Anwendungen und die Integration in Geräte
- Zentralwellenlängen von 193 - 399 nm, 400 - 699 nm und 700 - 1650 nm lieferbar

- Sets erhältlich mit unseren Bandpassinterferenzfiltern
- VIS- und NIR-Versionen erhältlich
- Gefasste Filter mit 12,5 mm und 25 mm Durchmesser
- Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

- Hohe Absorption im NIR-Bereich
- Entwickelt für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit
- Größe 50 x 50 mm mit 1 mm Dicke

- 20 SCHOTT Standardglastypen
- Rechteckige oder runde Standardgrößen mit 1, 2 oder 3 mm Dicke
- Bandpassbereiche im UV-, IR- oder VIS-Spektrum

- Schmale Bandbreiten mit hoher Transmission
- Optimaler Eingangsstrahldurchmesser 0,5 x 10,0 mm
- OD4 Blockung
- Linear variable Kantenfilter ebenfalls erhältlich


- Entwickelt für Laseranwendungen
- Über 90% Transmission bei der Designwellenlänge
- Hart beschichteter Filter

- Licht von astronomischen Objekten filtern und messen
- Ideal für die photometrische Kalibrierung
- UBVRI-Filter

- Entwickelt für gängige LED- und Laserdioden-Wellenlängen
- Kratzunempfindliches, ultradünnes Design
- Leicht in tragbare Geräte zu integrieren

- Hohe Transmission bis zu 80%
- Wellenlängenbereich 441,6 bis 1064 nm mit Bandbreiten 10, 20 und 40 nm
- Ideal für medizinische und analytische Anwendungen