Produkt in den Warenkorb gelegt

Neu

Automatisiertes Mikroskop

Ideal für Epifluoreszenz- und Hellfeldmikroskopie

Passend für Objektive von Olympus, Nikon und Zeiss sowie die TECHSPEC® 120i-Objektive von Edmund Optics®

Automatisiertes Mikroskop Automatisiertes Mikroskop Neu

Automatisiertes Mikroskop

  • Motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung
  • Konfigurierbares Mikroskopsystem
Jetzt kaufen

Unendlich korrigierte Objektive

  • Passend für Objektive von Olympus, Nikon und Zeiss sowie die TECHSPEC® 120i-Objektive von Edmund Optics®
Jetzt kaufen
Überblick:

Die automatisierten Mikroskope kombinieren die zuverlässige Bewegung der Systeme von Zaber mit branchenführenden Objektiven. Sie bestehen aus einer verstellbaren XY-Bühne mit 100 x 120 mm Verstellweg, einem motorisierten Revolver für Objektive und einer Fokusverstellung in Z-Richtung, einer dreikanaligen Beleuchtung sowie einem programmierbaren Joystick mit 3 Achsen.

Jedes Mikroskop ist kompatibel mit der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und dem Zaber Motion Library und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Das Mikroskopsystem ist von Grund auf modular und alle motorisierten Komponenten können mit anderen Produkten von Zaber in Reihe geschaltet werden. Dies stellt die Flexibilität und Zukunftsfähigkeit des Systems sicher, da Updates der Software- und Hardwarekomponenten den Einsatz in Ihren anspruchsvollen Anwendungen auch nach einem Projekt-Lebenszyklus weiter sicherstellen können. .

Jedes automatisierte Mikroskop ist mit den Objektiven von Olympus, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics® kompatibel. Anwender können den zu ihnen passenden Objektivhersteller auswählen, das Mikroskop wird dann vorkonfiguriert mit den entsprechenden Optiken geliefert. Alle kompatiblen Objektive finden Sie hier. Unsere große Auswahl an kompatiblen Kameras zusätzlich zu den unten empfohlenen Kameras finden Sie hier.

Edmund Optics® ist Ihr zuverlässiger Lieferant für Mikroskopobjektive und Optiken für die Mikroskopie. Unsere Ingenieur*innen sind 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar, um Ihnen bei der Auswahl der passenden Produkte für Ihr Mikroskopsystem zur Seite zu stehen.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Aufbau:
  1. Bauen Sie das Mikroskop mithilfe der einfach zu verstehenden Anleitung zusammen.
  2. Verbinden Sie den Joystick (X-JOY3) mit dem Mikroskop und dem Mikroskopcontroller (X-MCC2).
  3. Schalten Sie das System ein.
  4. Steuern Sie alle Motoren und LEDs über die Open-Source-Software µManager oder über den programmierbaren Joystick.

Das Mikroskop ist für den schnellen und einfachen Aufbau vor Ort ausgelegt. Der komplette Aufbauprozess vom Auspacken bis zur Aufnahme erster Bilder dauert in der Regel weniger als eine Stunde. Die komplette Bedienungsanleitung des automatisierten Mikroskops finden Sie hier.

Empfohlene Kameras:

Teledyne Lumenera INFINITY8 Mikroskopiekameras

  • Hoher Dynamikbereich und 14-Bit-Ausgang, ideal für Fluoreszenzmikroskopie und andere Life-Science-Anwendungen
Jetzt kaufen

Pixelink® M-Serie Mikroskopiekameras

  • Hohe Auflösung bis 20 MP und geringes Rauschen für Life-Science-Anwendungen
  • Pixelink® Capture-Software ist inklusive
Jetzt kaufen
Weiterführende Informationen:

  • Anwendungshinweise
     

  • Webinare
     

Anwendungshinweise

Technische Informationen und Anwendungsbeispiele, darunter theoretische Grundlagen, Gleichungen, grafische Darstellungen und vieles mehr.

Aufbau kompakter Bildverarbeitungsmikroskopsysteme
Lesen 

Grundlagen zu Mikroskopen und Mikroskopobjektiven
Lesen 

Einsatz von Tubuslinsen mit unendlich korrigierten Objektiven
Lesen 

Anwendung optische Mikroskopie: Fluoreszenz
Lesen 

Multiphotonenmikroskopie
Lesen 

Konfokalmikroskopie
Lesen 

Lichtscheibenmikroskopie
Lesen 

Webinare

Grundlagen zur Bildgebung mit Mikroskopobjektiven
Anschauen  

Featured Resources

  • Application Notes
     

  • Webinars
     

Application Notes

Technical information and application examples including theoretical explanations, equations, graphical illustrations, and much more.

Assembling Compact Machine Vision Microscopy Systems with 120i Plan APO Infinity Corrected Objectives
Read 

Understanding Microscopes and Objectives
Read 

Using Tube Lenses with Infinity Corrected Objectives
Read 

Optical Microscopy Application: Fluorescence
Read 

Multiphoton Microscopy
Read 

Confocal Microscopy
Read 

Light Sheet Microscopy
Read 

Webinars

The Fundamentals of Imaging with Microscope Objectives
Watch 

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.