Produkt in den Warenkorb gelegt

Allied Vision Kameras

Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G1 GigE-Kameras mit PoE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 276 Bilder/Sekunde
  • Robuste, industrielle GigE-Vision-Schnittstelle mit PoE
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
  • Die Kameras Alvium G5 and Allied Vision Alvium mit USB 3.1 sind ebenfalls verfügbar
Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Alvium G5 5GigE-Kameras mit PoE
  • 4,2x mehr Bandbreite als GigE
  • Bis zu 24,6 MP Auflösung und Bildraten bis 691 Bilder/Sekunde
  • Integrierte Bildverarbeitung und umfangreiche Feature-Sets
Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90° Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1, Anschluss unter 90°
  • USB-Anschluss im rechten Winkel zu Objektiv
  • Kompaktes, kostengünstiges Design für Bildverarbeitung und Embedded-Anwendungen
  • ALVIUM® System on Chip (SoC) mit On-Board-Bildverarbeitungsfunktion
  • Ebenfalls verfügbar sind Allied Vision Alvium Kameras
Allied Vision Alvium USB 3.1 Cameras	Allied Vision Alvium Kameraserie mit USB 3.1
Top-Seller
Allied Vision Manta PoE-Kameras Allied Vision Manta PoE-Kameras
  • Max. Sensorgröße bis 1,2”
  • Bis zu 128 MB integrierter Speicher
  • Power over Ethernet (PoE) für höhere Flexibilität
Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE Allied Vision Mako GigE-Kameras mit PoE
Top-Seller
  • Kompaktes, robustes Metallgehäuse
  • Ein optisch isolierter Eingang, drei Ausgänge
  • Höhere Flexibilität durch Power over Ethernet (PoE)
Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GT GigE-Kameras
  • Robuste PoE-Kameras (Power over Ethernet) für extreme Umgebungen
  • Präzise P-Iris oder automatische DC-Blendensteuerung
  • Bis zu 31,4 Megapixel Auflösung
  • Versionen mit C-Mount, F-Mount und TFL-Mount
Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b Kameras
  • Kleine Bauweise
  • FireWire.b Schnittstelle
  • Kostengünstig
  • Bis zu 123 fps
Allied Vision Manta GigE-Kameras Allied Vision Manta GigE-Kameras
Top-Seller
  • Idealer Ersatz für Analogkameras
  • Bis zu 1" Sensor
  • Bis zu 125 fps
  • 32 MB integrierter Speicher
Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras Allied Vision Prosilica GC GigE-Kameras
Top-Seller
  • Kompakt
  • Hohe Bildrate
  • AOI (partieller Scan möglich)
  • Windows SDK und Linux SDK inklusive
Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras Allied Vision Stingray FireWire.b Kameras
  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Hohe Bit-Tiefe (14 Bit oder 8 Bit Ausgang, wählbar)
  • VGA (640x480) - 5 MP Auflösung erhältlich
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.