- Bauen Sie einfach ein Zoomobjektiv je nach Ihrer spezifischen Anwendung
- Wählen Sie die passenden Arbeitsabstände und Bildfelder


- Linsendaten erhältlich
- Langer Augenabstand
- Scheinbares Bildfeld 45°


- Ideal für OEM-Anwendungen und Systemintegration geeignet
- Verwendung als Okular oder Vergrößerungsglas
- Verschiedene Vergrößerungen verfügbar


- Kompakte, kommerziell erhältliche Baugruppe
- Passend zu Mikrodisplay mit einer Diagonalen von 24,59 mm (SXGA)
- Passend zu großem Augenschutz aus Gummi #60-099


- Varianten mit 15 mm und 30 mm Durchmesser
- Antireflexbeschichtete Linsen
- Sets mit gefassten Achromatenpaaren verfügbar


- 30 mm Durchmesser, 34 mm Länge
- Verschiedene Vergrößerungen
- Ideal für die Integration in OEM-Anwendungen
- NIR II beschichtet für 750-1550 nm


- Optimiert für 1:1 Abbildungen
- Versionen mit Blende 4 und 8 erhältlich