- Konvertiert ein gaußsches Strahlprofil in ein Flat-Top-Profil
- Wirkungsgrad nahe 100%
- Hohe Eingangslaserleistung durch fehlenden internen Fokuspunkt möglich
- AdlOptica Focal-πShaper Q Flat-Top-Laserstrahlkonverter sind ebenfalls erhältlich

- Wandelt Gaußstrahlen in Airy-Scheibchen-Profile um
- Flat-Top- oder Donut-Ausgangsstrahlprofile
- Nahezu 100% Effizienz
- AdlOptica πShaper Flat-Top-Laserstrahlkonverter sind ebenfalls erhältlich

- Aplanatisches optisches Design
- Hohe numerische Apertur für kleine Punktgrößen
- Versionen für 800 und 1030 nm mit Fokustiefen bis 4 mm
- AdlOptica foXXus Multi-Fokus-Objektive sind ebenfalls verfügbar

- Fokussieren Laserlicht auf 1, 2 oder 4 Fokuspunkte entlang der optischen Achse
- Verfügbar mit den numerischen Aperturen 0,38 oder 0,80
- Aplanatisches Design für Laser mit 515/1030 nm und 1064 nm
- AdlOptica aplanoXX aplanatische Objektive sind ebenfalls verfügbar