Produkt in den Warenkorb gelegt

Optikkleber

Optikkleber dienen in diversen Optikanwendungen zum Verkitten oder Verkleben von Optikkomponenten untereinander oder mit einem optischen System. Bei optischen Klebern kann mit UV-Lampen die Aushärtung beschleunigt oder erleichtert werden. Optikkleber erlauben eine präzise Positionierung von Optikkomponenten in einem System, weil sie die Komponenten fest an der gewünschten Stelle fixieren. Durch Optikkleber müssen keine Zusatzkomponenten gekauft werden, da vorhandene Komponenten manuell kombiniert oder platziert werden können.

Edmund Optics bietet eine breite Auswahl von Optikklebern für viele optische Modifikationen oder Positionierungen. Kleber werden für Metall-Glas-Verbindungen, Glas-Glas-Verbindungen, Glas-Kunststoffverbindungen, Metall-Kunststoffverbindungen oder Metall-Metall-Verklebungen verwendet und erfüllen die meisten Anforderungen der Optik. Durch die breite Auswahl an UV-Lampen kann der Kleber in einer kontrollierten Umgebung aushärten. Erhältlich sind außerdem diverse Produkte, wie UV-Schutzbrillen und Universalschutzbrillen, die auch als Schutz gegen die UV-Strahlung beim Aushärten des Klebstoffs verwendet werden können.

Norland Optical Adhesives	Optikkleber von Norland
Top-Seller
Preloaded Norland Optical Adhesive Syringes Vorgefüllte Dosierspritzen mit Optikkleber von Norland Neu
Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150) Flüssigkeit zur Indexanpassung von Norland (IML 150)
  • Brechungsindex 1,52 bei 589 nm
  • Ideal für temporäres Faserschneiden
  • Vorgefüllte Spritzen mit 6 g oder 30 g
Elektronikkleber von Norland Elektronikkleber von Norland
  • Einkomponentenkleber, härtet mit UV-Licht aus
  • Ideale Verklebung von Glas, Metall und Kunststoff
  • Ideal für Vergießen, Versiegeln und Befestigen
Dosiereinheiten für Optikkleber Dosiereinheiten für Optikkleber
Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten Zylinder und Zubehör für Dosiereinheiten
Milbond Klebesystem Milbond Klebesystem
  • Epoxid-Klebesystem mit zwei Komponenten
  • Für Befestigung von Glas auf Metall
  • Ideal zur Spiegelmontage geeignet
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.