- Transmittierende, adaptive Optik für Wellenfrontkorrektur
- AR-Beschichtung für VIS mit >97% Transmission
- Ideal für Aberrationskorrektur in der Mikroskopie

- Hohe Winkelgenauigkeit und 4X höhere Auflösung
- Schnelle Verstellzeiten, leichter und kompakter Aufbau
- Controller ICC-4C-2000 von Optotune benötigt (#23-717)

- ±50° Scanbereich
- Protected Gold- oder Silberbeschichtung und dielektrische Spiegelbeschichtung
- Kompakter Gehäusedurchmesser 45 mm
- Steuerung über USB, SPI oder analogen Eingang

- Kontinuierlich fokussierbar
- Einfache Systemintegration durch das C-Mount-Gewinde und die Offsetlinse
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss mit Temperaturmessung
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und FPC-Stecker und Steuermodule sind ebenfalls erhältlich

- Mehrere Möglichkeiten zur Montage an Objektive
- Große freie Apertur, ideal für industrielle Bildverarbeitung
- Industriegeeigneter Hirose-Anschluss
- Integrierte Temperaturkontrolle zur Verbesserung des Temperaturverhaltens
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker und Linsentreiber sind ebenfalls erhältlich

- Kontinuierlich fokussierbar
- Geringe Dispersion (Abbesche Zahl vd = 100)
- Einstellbereich von 50 mm bis 120 mm
- Fokussierbare Linsen von Optotune mit 10 mm freier Apertur und Hirose-Stecker ebenfalls erhältlich

- Millirad-Umlenkungsbereich mit µrad-Auflösung
- Metallische oder dielektrische Beschichtungen für Laser niedriger bis hoher Leistung
- Ideal für Laser-Wobbling-Anwendungen