Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar geschwärzte Produkte

Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels Acktar ausgestanzte schwarze Aufkleber zur Lichtblockung
  • Aufkleber mit 1“ Durchmesser mit Beschichtungen MaxiBlack™, Metal Velvet™ oder Spectral Black™
  • Standardkleber oder Kleber mit geringer Ausgasung
  • 5 Aufkleber pro Bogen
  • Folie ebenfalls verfügbar (kleine Formate und Rollen)
Acktar lichtabsorbierende Folie und Film Acktar lichtabsorbierende Folie und Film
Top-Seller
  • Diffuse, lambertsche oder glänzende Reflexion
  • Extrem breites Wellenlängenband vom UV- bis zum IR-Spektrum
  • Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in großen Formaten (gerollt) sind ebenfalls verfügbar
Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls	Acktar lichtabsorbierende Folien und Filme (gerollt)
  • 25 m lange Rollen für Anwendungen mit großen Flächen
  • MaxiBlack™-, Metal Velvet™- oder Spectral Black™-Beschichtung
  • Verfügbar in den Versionen „selbstklebend“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“
  • Aufkleber und Folien in kleineren Größen sind ebenfalls verfügbar
Acktar Hexa-Black™ Panel
Acktar lichtabsorbierende Platten Neu
  • Montierbare Acktar Spectral-Black™-, Metal-Velvet™- und Hexa-Black™-Platten
  • Hervorragende Eigenschaften vom UV- bis zum MWIR-Bereich, sowie vom UV- bis LWIR-Bereich
  • Geringe hemisphärische Reflexion
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung
  • Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
  • Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
  • Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
  • Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7
Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks Acktar geschwärzte Laserstrahlfallen und -blocker
Top-Seller
  • Beschichtet für eine hohe Absorption von Laserlicht
  • Rohrförmige Strahlfalle oder flaches Design zur Strahlblockung
  • M6-Gewindebohrung für eine einfache Stangenmontage
Geschwärzte Lochblenden von Acktar Geschwärzte Lochblenden von Acktar
  • Geringer Reflexionsgrad vom EUV bis SWIR
  • Schwarze Beschichtung mit einem Absorptionsgrad von 99%
  • Aperturgrößen von 20 bis 1000 μm
  • Gefasste und ungefasste Versionen verfügbar
Geschwärzte Spaltblenden von Acktar Geschwärzte Spaltblenden von Acktar
  • Breitbandige Beschichtung mit geringem Reflexionsgrad
  • Absorptionsgrad von 99% im Bereich von EUV bis SWIR
  • Spaltgrößen bis zu 25 μm × 3 mm
  • Ungefasste und gefasste Versionen verfügbar
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.