Produkt in den Warenkorb gelegt

Zubehör für manuelle Bühnen und Verschiebebühnen

Filter
Adapterplatten und Zubehör für Bühnen Adapterplatten und Zubehör für Bühnen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Verstellschrauben Verstellschrauben
  • Niedrigerer Preis - begrenzte Zeit für ausgewählte Produkte
  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen
Linearaktuatoren mit hoher Genauigkeit von Zaber™ Linearaktuatoren mit hoher Genauigkeit von Zaber™
  • Kleines, robustes Design
  • Integrierter Motor und Controller
  • Manuelle Steuerung oder Steuerung über serielle RS-232-Schnittstelle
  • Verfügbar mit im Motor integriertem Encoder mit 250 Counts per Revolution (CPR)
90°-Adapterplatten 90°-Adapterplatten
  • Metrische und englische Versionen sowie Versionen mit Schlitzen
  • Löcher/Schlitze für standardmäßige Schrauben mit ¼-20 oder M6x1,0 oder nur Schlitze
  • Kleine und große Versionen
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Obere Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen Obere Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
  • Ermöglichen die Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen auf unseren kugegelagerten Bühnen
  • Mittige ¼-20, M6 x 1,0 oder M16 x 1,0 Durchbohrung
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen und Verschiebebühnen
  • Passend zu unseren linearen Bühnen und Verschiebebühnen
  • Zentrierte ¼-20-Bohrung ermöglicht Befestigung von Stangen und Stangenhalterungen
Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen Z-Achsen Adapterplatten für kugelgelagerte Bühnen
  • Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
  • Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
  • Aluminum Construction with Black Anodized Finish
metrisch/englische und englisch/metrische Adapterplatten metrisch/englische und englisch/metrische Adapterplatten
  • Befestigung von metrischen/englischen Komponenten auf englischen/metrischen Lochplatten
  • ¼-20 oder M6 x 1,0 Löcher oder Schlitze
  • Mittige, eingesenkte Durchbohrung für ¼ oder M6 Inbusschrauben
  • Große und kleine Versionen
  • Schwarz eloxiertes Aluminium
Englische und metrische Innensechskant-Sätze Englische und metrische Innensechskant-Sätze
  • 9-teiliger Schraubenzieher-Bitsatz
  • Sechskantbits von 1,5 – 10 mm
  • Winkeleinführung für Schrauben bis 25°
  • Das ideale Werkzeug für das TECHSPEC® Cage System
Allen Wrenches Inbusschlüssel
  • Englisch und metrisch
Inbusschrauben Inbusschrauben
  • Ideal für unser englisches und metrisches Aufbauequipment
  • Viele verschiedene Größen erhältlich
  • 50 Stück pro Packung
  • Inbusschraubenkits erhältlich
  • Inbusschlüssel ebenfalls erhältlich
Inbusschraubenkits Inbusschraubenkits
  • English und metrisch
  • Aufbewahrungsbox ist inkl.
  • Kits beinhalten alle üblichen Größen und Längen
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.