Produkt in den Warenkorb gelegt

Absorbierende (dichroitische) Polarisationsfilter

Filter

Polymer-Polarisationsfolien | Alle ansehen

Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR), Standardqualität Lineare Polarisationsfilme für NIR (XP-NIR), Standardqualität Neu
Polarisationsfilme mit besonders hohem Kontrast (XP42HE) Polarisationsfilme mit besonders hohem Kontrast (XP42HE)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Extrem hohes Auslöschungsverhältnis 30.000:1
  • Sehr gute Transmission von 420-700 nm
  • Verfügbar in vielen verschiedenen Größen
  • Kundenspezifische Abmessungen möglich
Lineare Polarisationsfilme für UV Lineare Polarisationsfilme für UV
  • Hohe UV-Transmission von 325-400 nm
  • Kontrast 1000:1 von 325-400 nm, Kontrast 6000:1 von 400-750 nm
  • Dünne, vielseitige Polymer-Substrate
High-Temperature Linear Polarizing Film (XP40HT)	Lineare Polarisationsfilme für hohe Temperaturen (XP40HT)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Ausverkauf
  • Hohe Temperaturresistenz verglichen mit üblichen Polarisationsfilmen
  • Auslöschungsverhältnis von 5000:1
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Kundenspezifische Größen verfügbar
Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42) Lineare Polarisationsfilme mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Kundenspezifische Größen verfügbar
  • Versionen für hohe Temperaturen sind ebenfalls verfügbar
Lineare Polarisationsfilme für NIR Lineare Polarisationsfilme für NIR Ausverkauf
  • Ideal für NIR-Polarisationsanwendungen
  • >400:1 Auslöschungsverhältnis im Bereich von 800 - 2200 nm
  • Hohe Effizienz im gesamten Wellenlängenbereich
  • Langlebiges Polymersubstrat
Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38), Standardqualität Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht (XP38), Standardqualität
  • 38% Transmission von unpolarisiertem Licht im Bereich von 400 - 700 nm
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 7500:1
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Wire-Grid-Polarisationsfolien Wire-Grid-Polarisationsfolien
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Hoher Kontrast, reflektierend
  • Ausgezeichnete Eigenschaften im VIS- und NIR-Spektrum
  • Hervorragende Haltbarkeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht Lineare Polarisationsfilme für sichtbares Licht Ausverkauf
  • Transmission 25% (grau) bzw. 22% (braun)
  • Polarisationseffizienz über 99%
  • Abziehbare Schutzfolie sorgt für einfache Handhabung
Polarisationsfilme für NIR mit hohem Kontrast Polarisationsfilme für NIR mit hohem Kontrast
  • Auslöschungsverhältnis >1.000:1 im Bereich von 700 nm - 1600 nm
  • Ideal für NIR-Bildverarbeitungsanwendungen
  • Günstigere Alternative zu konventionellen Glasfiltern
  • Besonders breitbandige NIR-Polarisationsfilme sind ebenfalls verfügbar
Super High Contrast Linear Polarizing Film Polarisationsfilme mit sehr hohem Kontrast

Laminierte Polarisationsfolien | Alle ansehen

Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund Hochqualitative lineare Polarisationsfilter im Glasverbund
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Hohes Auslöschungsverhältnis von 10.000:1 bei 400 - 700 nm 
  • Polarisationsachse ist markiert
  • Antireflexionsbeschichtung zur Minimierung von Reflexionsverlusten
Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung Gefasste lineare Polarisationsfilter aus Glas für industrielle Bildverarbeitung
  • Auslöschungsverhältnis bis zu 3000:1 (nominal) bei ~600 nm
  • Gefasst in drehbarer, feststellbarer Halterung
  • Oberflächenqualität 40-20
Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42) Lineare Polarisationsfilter im Glasverbund mit hohem Kontrast (XP42)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Unbeschichtet oder mit AR-Beschichtung für den sichtbaren Bereich
  • >99,98% Polarisationseffizienz
  • 42% Transmission bei unbeschichteten und 45% Transmission bei AR-beschichteten Filtern
  • XP42-Kunststofffilter und -Film sind ebenfalls verfügbar
Lineare Glaspolarisationsfilter Lineare Glaspolarisationsfilter
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Transmission eines einzelnen Filters von 400 bis 700 nm 30%
  • Transmission gekreuzter Filter von 400 bis 700 nm 0,15%
  • Ebenfalls gefasst erhältlich
Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas Lineare NIR-Polarisationsfilter aus Glas
  • Ideal für Faseroptik- und Laseranwendungen
  • Wellenlängenbereich 750 bis 850 nm und 1000 bis 2000 nm
  • Auslöschungsverhältnis von 1000:1
Breitbandige Polarisationsfilter Breitbandige Polarisationsfilter
  • Großer Einfallswinkelbereich
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit von 300 - 2700 nm
  • Einfache Systemintegration durch kompakten Aufbau
Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300) Lineare Polarisationsfilter aus Kunststoff mit hohem Kontrast (XP42-200 & XP42-300)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ausgezeichnetes Auslöschungsverhältnis von 9000:1
  • Hohe Haltbarkeit durch Laminierung auf PMMA
  • Hohe Transmission von unpolarisiertem Licht zwischen 400 und 700 nm
Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter Gefasste lineare Glaspolarisationsfilter
Top-Seller
  • Drehbare Fassung, Filter können zusammengeschraubt werden
  • Beseitigung von Hotspots und Spiegelungen
  • Polarisationseffizienz 95%
  • Auch erhältlich ohne Fassung

Polarisationsfilter mit Nanopartikeln | Alle ansehen

Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR Polarisationsfilter mit hohem Kontrast für UV, VIS-NIR und NIR
  • Mehrere Wellenlängenbereiche für UV, VIS und NIR
  • Kontrastverhältnisse von > 100.000:1 erhältlich
  • Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen
Polarisatoren für den mittleren Infrarotbereich (MWIR) Polarisatoren für den mittleren Infrarotbereich (MWIR)
  • Wellenlängenbereich 1,5 – 5μm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
  • Sehr robustes Substrat aus Kalknatron
Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter Corning Polarcor™ Glaspolarisationsfilter
Top-Seller
  • Hohes Auslöschungsverhältnis und sehr dämpfungsarm im NIR
  • Beständig gegen chemische, physikalische und thermische Schäden
  • Geeignet für Hochleistungsanwendungen
  • Verschiedene Standardgrößen und kundenspezifische Versionen verfügbar
Ultra-Thin Polarizers; 10x10, 12.5mm Dia, and 25mm Dia. Ultradünne Polarisationsfilter mit Nanopartikeln
  • Leichtes Substrat mit nur 90 µm Dicke
  • Auslöschungsverhältnis 10.000:1
  • Hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, Temperatur und rauen Umgebungen
  • Verschiedene Standardgrößen, Beschichtungen und kundenspezifische Versionen verfügbar
Featured Resources
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.