Produkt in den Warenkorb gelegt

Multi-Element Tubus-System

Das Multi-Element Tubus-System wurde konzipiert, um die Herstellung von Protototypen optischer Baugruppen mit einer Vielzahl von Komponenten und Zubehör zu vereinfachen und so die Effizienz des Designs zu optimieren. Dieses extrem flexible System stellt sicher, dass jedes System sehr anpassungsfähig an neue Anforderungen bleibt. Mit einer geschlossenen, mattierten Doppelrohrkonstruktion lassen sich Linsenabstand und Linsenausrichtung im Multi-Element Tubus-System einfach und genau einstellen, bei geringem internen Streulicht.

Edmund Optics bietet Multi-Element Außentuben an, die die Gesamtsystemlänge definieren, während die internen Optikhalterungen für einen angemessenen, justierbaren Abstand zwischen den optischen Komponenten sorgen. Halterungen für einzelne Optiken und Halterungen für Optikpaare sorgen für einen genauen Abstand zwischen den optischen Komponenten und sind ideal für die Herstellung von Strahlaufweitern oder Relaisoptiken. Der optische Abstand zwischen den inneren Halterungen kann durch die Verwendung von TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und Tuben definiert werden. Das Multi-Element Tubus-System unterstützt optische Durchmesser zwischen 5,0 und 25,4 mm und kann über Adapterplatten und -ringe in das TECHSPEC® optische Cage-System und C-Mount Systeme integriert werden. Die Vielseitigkeit des Multi-Element Tubus-Systems macht es ideal für Systemlösungen und OEM-Anwendungen.

Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann.

Filter
Multi-Element Tube System Kit Kit des Multi-Element Tubus-Systems
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Erstellung von grundlegenden optischen Systemen
  • Ideal für OEM, Experimente oder Prototypenbau
  • Beinhaltet Montageoptionen für Optiken mit 12 mm, 12,5 mm und 25 mm Durchmesser
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
Multi-Element Außentuben Multi-Element Außentuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Kontinuierliches M29 x 0,75 Innengewinde für einfache Linsenpositionierung
  • Vermeidung von unerwünschtem Fremd- und Streulicht im System
  • Erhältlich in mehreren Längen für kompakte Systeme
  • Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut wird
Multi-Element innere Halterungen für Einzeloptiken Multi-Element innere Halterungen für Einzeloptiken
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Halterungen für eine Vielzahl von Durchmessern und Dicken optischer Komponenten
  • Gewinde mit M29 Außendurchmesser ermöglichen eine einfache Positionierung innerhalb der Außentuben
  • Ein Halte- und ein Delrin-Ring sind im Lieferumfang enthalten
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
Multi-Element innere Halterungen für Optikpaare Multi-Element innere Halterungen für Optikpaare
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Erleichtert den Aufbau von Bildgebungssystemen
  • Kombination von Linsen zur Erzeugung spezifischer Vergrößerungen für einen breiten Wellenlängenbereich
  • Verwendung von Multi-Element Tuben und Zubehör zur Herstellung kompletter Bildgebungssysteme
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
Multi-Element Abstandsringe und -tuben Multi-Element Abstandsringe und -tuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Dicke von 0,1 mm bis 60 mm
  • Kombinieren Sie Teile unterschiedlicher Dicke, um einen optimalen Abstand zu erhalten
  • Mattschwarzes Finish zur Reduzierung von Streulicht
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
Multi-Element innere Aperturen Multi-Element innere Aperturen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Blendendurchmesser bis zu 15 mm
  • Mattierte Oberfläche zur Reduzierung des internen Streulichts
  • Verwendung mit TECHSPEC® Multi-Element Abstandsringen und -tuben für einen optimalen optischen Abstand
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
Multi-Element Tubus-System Zubehör Multi-Element Tubus-System Zubehör
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Neu
  • Verbindungsringe ermöglichen Kompatibilität mit C-Mount und Cage-Systemen 
  • Retainerring-Set fixiert die Optik in extremer Umgebung
  • Ein Gabelschlüssel ermöglicht eine feine Einstellung des Abstandes, während der Lichtstrahl durchgelassen wird
  • Hier erfahren Sie, wie aus den Komponenten des Multi-Element Tubus-Systems ein optisches System aufgebaut werden kann
×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.