Produkt in den Warenkorb gelegt

SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters

SCHOTT NG Gray Glass Neutral Density (ND) Filters SCHOTT NG Grauglas-Neutraldichtefilter
×

SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas zeichnen sich durch eine nahezu konstante Transmission im sichtbaren Spektrum aus und dämpfen das Licht durch Absorption. Die Filter sind in 6 Materialien mit einer Dicke von jeweils 1, 2 oder 3 mm erhältlich. Die Filter können kombiniert werden, um kundenspezifische optische Dichten zu erreichen. SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas werden in einer Vielzahl von Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung, der Fertigungsautomatisierung und der analytischen Messtechnik eingesetzt. Kundenspezifische Größen zwischen 5 und 160 mm sind auf Anfrage verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite zu Fertigungsmöglichkeiten bei optischen Filtergläsern. SCHOTT Absorbierende NG-Neutraldichtefilter mit präzisen optischen Dichte- und Transmissionswerten sind ebenfalls erhältlich.

SCHOTT Neutraldichtefilter aus NG-Grauglas bieten gleichbleibende Transmissionswerte von 400 - 700 nm. Aufgrund von Variationen zwischen den Filterchargen können die Transmissionswerte zwischen den einzelnen Filtern abweichen. Dem Graph im Reiter Technische Abbildungen können Sie entnehmen welche Transmissionsabweichungen für welchen Glastyp und für welche Dicke akzeptabel sind.

Spezifikationen

Parallelität (Bogenminuten):
≤3
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
60-40
Transmissionstoleranz (%):
(nominal)
Toleranz optische Dichte (%):
(nominal)

Produkte

Durchm. (mm)  Größe (mm)   Optische Dichte OD   Glas-/Filternummer   Dicke (mm)   Transmission (%)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
25.00 - 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
25.00 - >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 4.84 SCHOTT NG1 1.00 0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 2.00 <0.001
- 50.0 x 50.0 >5 SCHOTT NG1 3.00 <0.001
25.00 - 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
25.00 - 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
25.00 - 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
- 50.0 x 50.0 0.99 SCHOTT NG3 1.00 10
- 50.0 x 50.0 1.95 SCHOTT NG3 2.00 1.1
- 50.0 x 50.0 2.91 SCHOTT NG3 3.00 0.12
25.00 - 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
25.00 - 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
25.00 - 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
- 50.0 x 50.0 0.55 SCHOTT NG4 1.00 28
- 50.0 x 50.0 1.06 SCHOTT NG4 2.00 8.6
- 50.0 x 50.0 1.58 SCHOTT NG4 3.00 2.6
25.00 - 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
25.00 - 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
25.00 - 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
- 50.0 x 50.0 0.28 SCHOTT NG5 1.00 53
- 50.0 x 50.0 0.51 SCHOTT NG5 2.00 31
- 50.0 x 50.0 0.75 SCHOTT NG5 3.00 18
25.00 - 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
25.00 - 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
25.00 - 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
- 50.0 x 50.0 1.42 SCHOTT NG9 1.00 3.8
- 50.0 x 50.0 2.8 SCHOTT NG9 2.00 0.15
- 50.0 x 50.0 4.18 SCHOTT NG9 3.00 0.007
25.00 - 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
25.00 - 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
25.00 - 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
- 50.0 x 50.0 0.14 SCHOTT NG11 1.00 72
- 50.0 x 50.0 0.25 SCHOTT NG11 2.00 56
- 50.0 x 50.0 0.35 SCHOTT NG11 3.00 44
Haben Sie Ihre genaue Größe nicht gefunden? Fordern Sie hier ein sofortiges Angebot für Ihre gewünschte Größe an.

Produktdetails

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um das SCHOTT-Farbglass-Berechnungsprogramm herunterzuladen. Damit können Sie die internen und externe Transmission jedes SCHOTT-Glastyps berechnen. Das Programm kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke oder von gestapelten Filtern mit unterschiedlichen Glastypen und Dicken simulieren.

Interaktive Transmissionskurven sind hier erhältlich.

Schnelle kundenspezifische Angebote möglich

Besuchen Sie bitte unseren Preisrechner für Farbglasfilter, wenn Sie einen runden, quadratischen oder rechteckigen Filter in den Größen 5 mm bis 50 mm benötigen. Wir senden Ihnen schnellstmöglich ein Angebot zu und können die Produkte in der gewünschten Größe in etwa 2 Wochen liefern. Eine komplette Liste der standardmäßigen Fertigungstoleranzen und Einschränkungen ist angegeben. Informationen zu komplett kundenspezifischen Filtern finden Sie auf der Seite Kundenspezifische optische Filtergläser.

Technische Informationen

 
 Glass Type Thickness Min. Transmission (%) Max. Transmission (%)
NG3 1 7.4 11.1
2 0.01 2.8
3 0.01 1.9
NG4 1 24.9 31.3
2 6.1 11.6
3 0.01 5.5
NG5 1 49.8 55.4
2 27.2 32.8
3 14.3 19.9
NG9 1 1.8 5.5
2 0.01 2.0
3 0.01 1.8
NG11 1 70.1 73.8
2 54.2 57.9
3 42.2 45.9

Quote Your Size

Bitte geben Sie hier Ihre benötigten Spezifikationen an:
Glasnummer
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
This size filter is outside of our standard range. Please contact us to discuss manufacturing feasibility and get a custom quote.
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
Standardmäßige Fertigungstoleranzen:
Kantenlänge und Durchmesser +/-0,2 mm
Dicke Für ≤1 mm: ± 0,1 mm
Für >1 – 3 mm: ± 0,2 mm
Oberflächenqualität 60 – 40
Oberflächengenauigkeit ≤8 Wellen
Parallelität 3 arcmin
Freie Apertur ≥90%
Kanten & Fasen Runde Form ≥∅5 mm: polierte Kanten und Schutzfase
Quadratische und rechteckige Form <50 x 50 mm: polierte Kanten, keine Fase
Ausplatzer Für ≤∅80 mm: <0,3 mm (5/E0.3),
für ≥∅81 mm <0,6 mm (5/E0.6)

Oberflächenqualität entsprechend DIN ISO 10110:
Polierqualität P2
Defekte 5/3 x 0,63
Alle Kanten maschinell bearbeitet.
Runde Filter mit Fase von max. 0,5 mm, quadratische und rechteckige Filter <50x50 mm ohne Fase.
Ausplatzer an Kanten erlaubt bis 5/E0,3.
Generelle Informationen über optisches Filterglas von SCHOTT:
BG Blau und blaugrüne Gläser sowie Gläser mit mehreren Bändern
GG Nahezu farblose bis gelbe Gläser, transmittieren IR
KG Nahezu farblose Gläser mit hoher VIS-Transmission und IR-Absorption
NG Neutraldichtegläser mit gleichmäßiger VIS-Abschwächung
OG Orange Gläser, transmittieren IR
RG Rote und schwarze Gläser, blocken VIS, transmittieren IR
UG Schwarze und blaue Gläser, transmittieren UV
VG Grüne Gläser
WG Farblose Gläser mit verschiedenen UV-Grenzwellenlängen, transmittierend im VIS- und IR-Bereich
Hinweis: Die Spektralkurven oben zeigen den internen Transmissionsgrad der individuellen optischen Filtergläser.
 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.