Produkt in den Warenkorb gelegt

Klebebandabroller

Tape Dispenser

Tape Dispenser

×
Produkt #18-489 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€13,50
Stk. 1+
€13,50
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
  • Testen Sie Abrieb und Haftung von optischen Beschichtungen nach den MIL-Spezifikationen
  • Inklusive Anleitung und Konformitätsnachweis
  • Ersatzmaterial wie Radierer, Mulltücher und andere Komponenten verfügbar

Das Beschichtungstestkit für die Militärspezifikation MIL-SPEC beinhaltet alle Werkzeuge und jegliches Zubehör, dass für die Abrieb- und Haftungstests nach MIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616 und MIL-PRF-13830B benötigt wird. Für den Abriebtest werden zwei Testinstrumente mitgeliefert, eines aus Messing mit einer Feder mit 2½ lb, um starke Abriebfestigkeit zu testen und eines aus Aluminium mit einer Feder mit 1 lb, um mittlere Abriebfestigkeit zu testen. Die Radierereinsätze, die bei den beiden Instrumenten inklusive sind, entsprechen MIL-E-12397 und die Kalibrierung der Federn ist NIST-rückverfolgbar. Ebenfalls inklusive sind Mulltücher nach MIL-CCC-C-440 für moderate Abriebtests und Klebeband nach MIL-A-A113 Rev. D für Haftungstests. Das Beschichtungstestkit ist ein wichtiges Optik-Testtool für alle, die in der Optikfertigung, Optikbeschichtung oder Qualitätskontrolle arbeiten. Es stellt sicher, dass Optiken die erforderlichen Spezifikationen erfüllen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.