Produkt in den Warenkorb gelegt

Sapphire 488-500 LPX CDRH-zertifizierter Laserkopf

×
Produkt #70-118 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€14.850,00
Stk. 1+
€14.850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Betriebstemperatur (°C):
10 to 40
Ausgangsleistung (mW):
500
Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad/°C):
<5
Leistungsstabilität (%):
<2
Mode:
TEM00
Wellenlänge (nm):
488.00
Modenqualität M2:
<1.1
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #70-123
Europe: #70-123
Japan: #70-123
Korea: #70-123
China: #70-123
Aufwärmzeit (Minuten):
<5
Toleranz Strahldurchmesser (mm):
±0.05
Punktstabilität (μrad):
<30
Rauschen RMS:
≤0.25% (20Hz to 20MHz)
Strahldurchmesser (mm):
0.70
Hersteller:
Coherent®
Auskopplung:
Free Space
Lasertyp:
Solid State
Strahldivergenz (mrad):
Full Angle: <1.2
CDRH-Laserklasse:
IIIb
Farbe:
Blue
Modellnummer:
1416015

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ausgangsleistungen bis 500 mW
  • Laserausgang 300 mW und 500 mW
  • Wellenlängen bei 488 nm, 532 nm und 561 nm

Coherent® Sapphire™ LPX-Laser sind kompakte CW-Laser mit hoher Leistung, welche die einzigartige OPSL-Technologie (Optically Pumped Semiconductor Laser) von Coherent® verwenden. Sie sind mit den Wellenlängen 488, 532 und 561 nm erhältlich und bieten einen beugungsbegrenzten Ausgangsstrahl sowie eine hervorragende Punktstabilität von <30 μrad. Über USB und RS-232 sowie analoge Verbindungen können die Laser über die entsprechenden Anschlüsse des CDRH-zertifizierten Lasercontrollers (separat verkauft) einfach aus der Ferne gesteuert werden. Coherent® Sapphire™ LPX-Laser sind ideal für Anwendungen, die eine sehr schmale Bandbreite erfordern, wie z. B. die Raman-Spektroskopie, Interferometrie, Holographie, Messtechnik und Inspektion. Für die Laser wird der CDRH-zertifizierte Controller #70-123 benötigt, er wird separat verkauft.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.