Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

S-Mount Ringhalterung, 16 mm, M6 Gewindebohrung

S-Mount 16mm Mount with M6 Tapped Hole, #63-976

×
Produkt #63-976 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,80 €59,60
Stk. 1-4
€29,80 €59,60
Stk. 5+
€26,50 €53,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Dicke (mm):
9.50
Aufbau:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
Außendurchmesser (mm):
30.0
Entfernung Auflagefläche zu Mitte (mm):
13.23
Gewindeart:
S-Mount
Innendurchmesser (mm):
16.0
Funktion:
Post Mounting Adapter
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
  • Aufbau über ¼-20 oder M6
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium

Die TECHSPEC® C-, S- und T-Mount Ringhalterungen besitzen einen Schraubverschluss und sind für Tuben und Zylinder mit 30 mm, 16 mm oder 48 mm Außendurchmesser geeignet. Die Ringhalterungen sind unten abgeflacht und entweder mit ¼-20 oder M6 Gewinde zur einfachen Befestigung auf Stangen erhältlich. TECHSPEC C-, S- und T-Mount Ringhalterungen sind ideal für die schnelle Integration von C-, S- oder T-Mount Tubus-Systemen in Laboraufbauten geeignet. Das schwarz eloxierte Aluminium reduziert die Reflexionen im System.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.